Yleiskatsaus
Kestävä rakenne äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin
WSU/WEU26-3 turvavalokenno valvoo pääsyä koneiden ja laitteistojen vaara-alueelle. Se koostuu itsetestaavasta lähettimestä ja vastaanottimesta. Valvonta-alueella laitteet asennetaan kiinteästi tarvittavalle turvaetäisyydelle lähimpänä olevasta vaarakohdasta ja valonsäteen katketessa ne antavat pysäytyssignaalin koneelle tai laitteistolle.
Yhdellä silmäyksellä
- Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Kestävä rakenne
- Yleiskäyttöinen
- Toimintaetäisyydet jopa 70 m
- Relelähdöt
- Etulasin lämmitys