Yleiskatsaus
Tyyppiin 4 saakka yleiskäyttöinen SICKin turvaohjaimien kanssa
Yksisäteinen turvavalokenno L41 koostuu lähetin- ja vastaanotinparista. Lähettimen testitulo mahdollistaa suorat toimintatarkastukset. Yhdessä valvontayksikön kanssa voidaan saavuttaa suoritustaso PL e EN ISO 13849 tai tyyppi 4 IEC 61496 mukaan. Soveltuvia valvontayksiköitä ovat esimerkiksi Flexi Classic tai Flexi Soft. Värilliset LED-valot osoittavat laitteen tilan. Laitteet valittavissa tarvittavan toimintaetäisyyden mukaan. Kaikki versiot soveltuvat käytettäviksi vaativissa ympäristöolosuhteissa ja kulmapeilien avulla useamman sivun valvonta mahdollista.
Yhdellä silmäyksellä
- Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), vain yhdessä sopivan testauslaitteen kanssa, esim. Flexi Classic tai Flexi Soft
- Pienet M18-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 10 m
- Kompaktit M30-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 60 m
- Kotelointiluokka IP 67
- Lämpötila-alue –40 °C ... +55 °C
- Radiaalinen optiikka (90°-kulmapeili)