Yksisäteiset turvavalokennot
L4000 järjestelmät

Kokonaisjärjestelmä hyvällä käytettävyydellä ja lyhyillä vasteajoilla

Hyötysi

  • Helppo integrointi pienen rakenteen ja pitkän toimintaetäisyyden ansiosta
  • Laitteen avulla on helppo toteuttaa yksilöllinen pääsyn valvonta
  • Nopeat vasteajat lyhentävät turvaetäisyyksiä ja säästävät pinta-alaa
  • Sopii hyvin äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin, kuten kuumiin, kylmiin tai kosteisiin ympäristöihin
  • Yksinkertainen konfigurointi ilman apuvälineitä, vain jumppereiden avulla

Yleiskatsaus

Kokonaisjärjestelmä hyvällä käytettävyydellä ja lyhyillä vasteajoilla

L4000-järjestelmä koostuu UE401-valvontayksiköstä ja turvavalokennoista. UE401-valvontayksikkö yhdistää tällöin turvavalokennot koneen ohjaukseen. Se mahdollistaa sarjaankytkettäessä jopa 8 anturiparin (lähetin-vastaanotinparin) liitännän. Värilliset LED-valot osoittavat laitteen tilan. UE401-valvontayksikön 7-segmenttinäytön tila- ja virheilmoitusten avulla saadaan nopea diagnoosi. Liittää voidaan jopa 8 anturiparia, toimintaetäisyydet valittavissa tarpeen mukaan, ulkokäyttöön soveltuva ja kulmapeilien avulla useamman sivun valvonta mahdollista.

Yhdellä silmäyksellä
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), vain yhdessä UE401:n kanssa
  • Pienet M18-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 10 m
  • Kompaktit M30-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 60 m
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Lämpötila-alue –20 °C ... +55 °C
  • Kapea valvontalaite (22,5 mm) kontaktorivalvonnalla (EDM) ja uudelleen käynnistyksen estolla
  • Nopea vasteaika maks. 30 ms
  • Sarjaan kytkettävissä jopa 8 anturiparia

 

Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan. 

Paranna yhtiösi tuottavuutta – SICKin turvaratkaisuilla

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    TurvallisuustasoTyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Toimintaetäisyys5 m / 10 m / 60 m
    KokoM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Syöttöjännite24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    KotelointiluokkaIP67 (EN 60529)
    Käyttöympäristön lämpötila–20 °C ... +55 °C
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset