Yleiskatsaus
Joustavaa koneturvallisuutta tyypin 2 sovelluksiin
SICKin L25- ja L26-tuoteperheet edustavat tyypin 2 sovelluksiin tarkoitettujen, yksisäteisten turvavalokennojen uutta sukupolvea, ja yhdessä ulkoisen testilaitteen kanssa ne helpottavat työvaiheita ja tekevät prosesseista turvallisempia ja tehokkaampia. Innovatiivisen, palaute-LEDillä varustetun BluePilot-käyttökonseptin kanssa lähettimen ja vastaanottimen suuntaaminen on helpompaa kuin koskaan. Smart Sensor -diagnostiikkatoimintojen avulla jokaisen yksittäisen anturin tila on koska tahansa nähtävissä. Näin tehokas tiedonsiirto onnistuu. Huippukestävä VISTAL®-kotelo ja ennaltaehkäisevä huolto tekevät L25- ja L26-malleista erittäin luotettavia ja estävät suunnittelemattomat koneen käytöstäpoissaoloajat.
Yhdellä silmäyksellä
- BluePilot: optinen suuntausaputoiminto
- Smart Sensor: tehokas tiedonsiirto IO-Link:in kautta
- Huippukestävä VISTAL®-kotelo
- Kotelointiluokat IP66, IP67 ja IP69K
- Tyypillinen tunnistusetäisyys jopa 20 m
- Valotyyppi: infrapunavalo ja punavalo
- Standardoidut liitäntä- ja kiinnitystarvikkeet
- Tyyppi 2, PL c, SIL1