Yleiskatsaus
Tehokas ja hyvä käytettävyys ilman tietokonetta
M4000 Standard monisäteinen turvavalopuomi on ratkaisu pääsyn valvontaan yhdeltä tai useammalta sivulta. Pitkällä toimintaetäisyydellä ja kattavilla toiminnoilla voidaan toteuttaa tehokkaita pääsyn valvontatehtäviä erittäin hyvällä käytettävyydellä. Toiminnot ovat helposti ymmärrettävissä ja ne asetetaan suoraan laitteessa olevilla konfigurointipainikkeilla. Integroidut toiminnot ja tilainformaatiot sallivat nopean käyttöönoton ja vähentävät koneen tarpeettomia seisonta-aikoja. Modulaarisen konseptin ansiosta laitteen ominaisuudet voidaan kohdennetusti sovittaa vaatimuksiin ja näin saadaan aikaan hyvä koneturvallisuus. Erillisten kulmapeilien avulla voidaan suojakentät muodostaa joustavasti ja säästää ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi sens:Control-laitteet, lisätarvikkeet ja huoltokonseptit täydentävät tuotetarjonnan ja muodostavat teollisuudelle sopivia kokonaispakettiratkaisuja.
Yhdellä silmäyksellä
- Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Kestävä kotelo 3 asennusuralla
- Pitkä toimintaetäisyys 70 metriin saakka
- Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto ja ilmoituslähtö
- Standardoitu liitäntätekniikka M12
- 7-segmenttinäyttö
- Konfigurointipainikkeet laitteella tapahtuvaa asettelua varten
- Saatavissa malleja, joissa on laser-suuntausapu, merkkivalo, AS-i-liitäntä