Yleiskatsaus
Älykäs ja tehokas: passivointisignaalien liitäntä paikallisesti
M4000 Advanced monisäteinen turvavalopuomi muodostaa yhdessä UE403 passivoinnin ohjausyksikön kanssa tehokkaan ratkaisun tavanomaisiin passivointisovelluksiin. Helppo konfigurointi tietokoneella ja passivointisignaalien paikallinen liitäntä parantavat käytettävyyttä. Erilaiset kiinnitysadapterit ja käytännölliset lisätarvikkeet mahdollistavat joustavan asennuksen. Integroidut toiminnot sekä tila- ja diagnoosi-informaatiot sallivat nopean käyttöönoton ja vähentävät koneen tarpeettomia seisonta-aikoja. Modulaarisen konseptin ansiosta laitteen ominaisuudet voidaan kohdennetusti sovittaa vaatimuksiin ja näin saadaan taloudellisesti aikaan hyvä koneturvallisuus. Lisäksi sens:Control-laitteet, lisätarvikkeet ja huoltokonseptit täydentävät tuotetarjonnan ja muodostavat teollisuudelle sopivia kokonaispakettiratkaisuja.
Yhdellä silmäyksellä
- Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Kestävä kotelo 3 asennusuralla
- Pitkä toimintaetäisyys 70 metriin saakka
- Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto, ilmoituslähtö, SDL-liitäntä
- Passivointi yhdessä UE403-ohjausyksikön kanssa
- 7-segmenttinäyttö
- Konfiguraatio ja diagnoosi tietokoneella
- Saatavissa malleja, joissa on laser-suuntausapu, merkkivalo