Monisäteiset turvavalopuomit
deTem

Lisää tehokkuutta turvallisesti

Hyötysi

  • Paranna tuottavuutta pääsynvarmistuskäyttökohteissa ja sisään- ja ulosajon valvonnassa (passivointi) anturitietojen käsittelymahdollisuudella
  • Minimoi asennukseen kuluva aika ja hyödynnä deTem-turvavalopuomin yhtenäistä implementointimahdollisuutta koneisiisi
  • Hyödy nopean ja helpon laitteen kokoamisen tuomista eduista
  • Helppo käyttöönotto ja kokoonpano säästävät aikaa ja rahaa
  • deTem-turvavalopuomiin voit luottaa myös ankarissa ympäristöolosuhteissa

Yleiskatsaus

Lisää tehokkuutta turvallisesti

Monisäteinen turvavalopuomi deTem on erittäin joustava ja tehokas pääsynvalvontatehtävissä sekä sisään- ja ulosajon valvonnassa passivointitoiminnon kanssa. deTem-puomissa on kompakti kotelo, ja sen ominaisuuksiin kuuluvat älykkäiden toimintojen lisäksi innovatiiviset diagnostiikkavaihtoehdot. Näiden avulla koneen käytettävyys on hyvä ja prosessit on mahdollista optimoida. Kotelodesign ja liitäntätekniikka on standardoitu, ja siksi asennukseen kuluu aiempaa vähemmän aikaa ja rahaa. Standardointimenettelyn ansiosta myös lukuisat SICK-lisävarusteet sopivat yhteen deTem-turvavalopuomin kanssa. SICK toimittaa myös deTem-versioita, jotka sopivat räjähdysvaarallisiin tiloihin ja käyttökohteisiin, jotka edellyttävät IP69K-kotelointiluokkaa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Smart Sensor: diagnostiikkatiedot IO-Link:in tai NFC:n ja SICKin Safety Assistant -sovelluksen kautta
  • Kompakti kotelo, standardoitu liitäntätekniikka, yhteensopivat lisävarusteet
  • Integroitu suuntausapu, johon kuuluvat laitteessa olevat tila-LEDit
  • Kaikkien toimintojen konfigurointi ilman ohjelmistoa
  • Versiot räjähdysvaarallisiin tiloihin ja käyttökohteisiin, jotka edellyttävä kotelointiluokkaa IP69K

 

DeTec
DeTec

The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.

SICK Safety Assistant App

Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan. 

Paranna yhtiösi tuottavuutta – SICKin turvaratkaisuilla

Edut

Älykkäästi ratkaistu – liitännästä tietojen hyödyntämiseen

Olipa kyseessä sitten yhtiön sisäinen logistiikka, kulutustavaroiden tuotanto, koneen rakennus tai jokin muu ala: kaikkialla, missä monisäteiset turvavalopuomit lähettävät prosessin kannalta olennaisia tietoja, tuotannon kulkua voidaan huomattavasti tehostaa. Näin on myös älykkäiden deTem-tuotteiden kohdalla. Niiden innovatiiviset diagnostiikkatoiminnot mahdollistavat prosessien optimoinnin reaaliajassa. deTem-tuotteet voidaan myös liittää, suunnata ja konfiguroida nopeasti ja helposti ja implementoida konerakenteeseen.
NFC ja IO-Link: nämä innovatiiviset tekniikat tukevat nopeaa konfigurointia ja kattavaa diagnostiikkaa
Integroitu suuntaus- ja tilanäyttö on erittäin käyttäjäystävällinen, ja siinä on moniväriset tila-LEDit ja yksi LED yläpuolella
Kotelot, liitännät ja lisävarusteet on standardoitu kaikkien deTem- ja deTec-versioiden kohdalla

Älykäs, nopea ja turvallinen myös tulevaisuudessa: ongelmattomaan tuotannon kulkuun

Vaikuttavaa joustavuutta: deTem A/P

deTem A/P -sarja tekee sisäänpääsyn varmistamisesta tai passivointitehtävistä joustavia. Valokenno muodostuu kahdesta osasta: “A” tarkoittaa aktiivista osaa ja “P” passiivista. Aktiivisessa osassa lähetin- ja vastaanottoyksikkö on kiinnitetty kompaktiin standardikoteloon. Johdoton passiivinen osa, ohjausosa, vähentää kaapelointiin ja asennukseen kuluvaa aikaa ja vaivaa ja parantaa näin kustannustehokkuutta. Passiivinen puoli ja sen valtikkarakenne ovat erityisen innovatiivisia. Sen avulla voidaan saavuttaa jopa 8 metrin tunnistusetäisyys, koska se ohjaa lähetinyksikön valonsäteen ja johtaa sen takaisin vastaanotinyksikköön prismojen kautta.

deTem Core A/P on erityisen taloudellinen valinta yksinkertaiseen, korkeintaan 8 metrin pääsynvalvontaan.

deTem4 A/P on vaikuttavan joustava ja älykäs: se huolehtii turvallisesta pääsystä ja keskeytyksettömästä materiaalivirrasta 2-signaalisella passivoinnilla. IO-Linkin kautta tiedot voidaan lukea reaaliajassa.

Asenna, yhdistä, käynnistä – deTem4 LT Muting A/P on plug-and-play-ratkaisu turvalliseen ihmisten ja materiaalin erottamiseen toisistaan automatisoitujen lavakuljetusjärjestelmien kohdalla.

Asennus on helppoa ja tuote on räätälöity käyttökohteeseesi

Spesifisiin ympäristöihin: erityiset deTem-versiot

Monisäteistä turvavalopuomia koskevat vaatimukset poikkeavat toisistaan alasta riippuen. Esimerkiksi elintarviketuotannossa ja -käsittelyssä hygieniastandardien on täytyttävä. Räjähdysvaarallisissa tiloissa monisäteisten turvavalopuomien on sen sijaan täytettävä räjähdyssuojastandardit koskien esim. kestävyyttä. SICK on tämän vuoksi kehittänyt eri deTem-versioita, jotka sopivat kulloisiinkin vaatimuksiin ja jotka samalla ovat mahdollisimman joustavia ja parantavat tuottavuutta.
IP69K-versiot sopivat käytettäviksi alueilla, joiden hygieniastandardit ovat korkeat: kotelo ja valokennot on helppo puhdistaa, ja ne on valmistettu elintarvikekäyttöön sopivasta muovista tai ruostumattomasta teräksestä

Vyöhykkeille 1 ja 21: deTem4 Core Ex valmiiksi asennetussa ja painetiiviiksi eristetyssä räjähdyssuojatussa kotelossa (Ex II 2GD).

Vyöhykkeille 2 ja 22: deTem-versiot Ex II 3GD, joiden mekaaninen lujuus on erityisen hyvä.

Alasi yksilöllisiin vaatimuksiin: luotettavaa varmistusta spesifisiin ympäristöihin

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Turvallisuustaso

    Tyyppi 2, PL c, SIL1, SILCL1

    Tyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Toimintaetäisyys3,2 m ... 90 m
    Säteiden lukumäärä2 / 3 / 4
    Sädeväli500 mm / 400 mm / 300 mm
    Kotelon päätyyn integroidulla merkkivalolla
    KotelointiluokkaIP65 / IP67 / IP65 / IP66 / IP67 / IP69K / IP65 / IP66
    Käyttöympäristön lämpötila–30 °C ... +55 °C
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset