Kontakti
Palaute

Turvarajakytkimen mekaaniset salpalukot

Turvarajakytkimen mekaaniset salpalukot – sopiva täydennys oven valvontaan

Mekaaniset salpalukot täydentävät SICKin turvarajakytkimiä. Näitä salpalukkoja voidaan yhdistellä monin tavoin, ja siksi ne sopivat käytettäviksi lukuisissa eri käyttökohteissa. Mekaaniset salpalukot ohjaavat tarkasti ohjainosaa ja suojaavat asennettuja antureita. Lisäksi ne voidaan lukita niin, että henkilöiden joutuminen vaaravyöhykkeelle vahingossa voidaan estää tehokkaasti.

1 tulosta

Tuoteperhe MB1
Mekaaninen salpalukko oven tehokkaaseen valvontaan koneen käytettävyyden ollessa korkea
  • Kestävä rakenne
  • Vaihtoehdot, joissa ANSI-yhteensopiva lukitusmekanismi
  • Standardoidut runkolevyt sopivat useisiin SICKin turvarajakytkimiin
  • Vaakasuora asennustoleranssi 27 mm
  • Pystysuoran oven välyksen tasaus enint. ± 7 mm
  • Vaihtoehdot, joissa on vapautusnappi ja hätävapautus
Ylös