Turvaohjaimet
ES21

Hätäpysäytyspainike koneen nopeaan ja luotettavaan pysäyttämiseen

Hyötysi

  • Moninaisten versioiden ansiosta integrointi koneeseesi onnistuu
  • Oma valvonta parantaa turvallisuutta: kytkee koneen pois päältä, jos asennus on virheellinen tai koneessa on mekaanisia vaurioita
  • Laitteen tilan nopea ja käyttäjäystävällinen seuraaminen
  • Koneen suunnittelemattomien pysähdysten vähentäminen esim. työskentelyalueilla, joilla on paljon liikehdintää
  • Nopea ja taloudellinen asennus, samalla virhelähteet vähenevät johtojen asennuksen yhteydessä
  • Helppo turva-anturien sarjaankytkentä Flexi Loopin avulla

Yleiskatsaus

Hätäpysäytyspainike koneen nopeaan ja luotettavaan pysäyttämiseen

ES21-hätäpysäytyspainike on välttämätön automatisoiduissa koneissa ja laitteistoissa. Sillä henkilö voi hätätilanteessa pysäyttää koneen tai laitteiston. Vaihtoehdosta riippuen hätäpysäytyspainike joko integroidaan koneen ohjauspulpettiin tai asennetaan suoraan koneelle.

Yhdellä silmäyksellä
  • Valinnaisesti sisäänasennettavana versiona tai pinta-asennettavana kotelon kanssa
  • Sisäänasennettava versio, jossa hätäpysäytyskontaktit omalla valvonnalla
  • Tilanäyttö värimerkinnän tai LED-rengasvalaistuksen kanssa
  • Vaihtoehdot suojakauluksen kanssa
  • Vaihtoehdot M12-urosliittimen kanssa

 

Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan. 

Paranna yhtiösi tuottavuutta – SICKin turvaratkaisuilla

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    KytkintyyppiHätäpysäytyspainikkeet
    Pakkotoimisten avautuvien koskettimien määrä1 / 2 / 3
    Sulkeutuvien koskettimien määrä0 / 1
    Kotelon materiaaliMuovi
    Kotelointiluokka

    IP65 (IEC 60529)

    IP54 (IEC 60529)

    IP65, IP67 (IEC 60529)

    Hätäpysäytyspainike (valaistavissa)– / ✔
    Liitäntätyyppi

    Johdon läpivienti, 2 x M20

    Liitäntärima

    Urosliitin M12, 5-napainen, A-koodattu

    Johto urosliittimellä M12, 4-napainen, A-koodattu

    Urosliitin M12, 4-napainen, A-koodattu

    Sopii passivointisovelluksiin (UE403:n kanssa)
    Sopii Reset/Override-sovelluksiin (deTec4:n kanssa)
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset