Kontakti
Palaute

Turvaohjaimet

SICK-turvaohjaimet – erinomaiset ratkaisut pysäytykseen ja käynnistykseen

SICKin turvaohjaimet huolehtivat siitä, että vaaraa aiheuttavat liikkeet pysäytetään turvallisesti tai konetoiminnot otetaan turvallisesti käyttöön. Valikoimaan kuuluu neljä tuoteryhmää: hätäpysäytyspainikkeet, kuittauspainikkeet ja monitoimipainikkeet, vaijerivetokytkimet sekä sallintalaitteet. Laaja tuotevalikoima tarjoaa sopivat ratkaisut erilaisiin sovelluksiin.

Suodata:

6 tulosta

1 - 6 tulosta 6

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe E100
Turvallisuutta asetusajossa ja huollon yhteydessä
  • Muovikotelo liitetyllä johdolla
  • 3-vaiheinen toiminta (pois-päälle-pois)
  • Slow action neljällä koskettimella
  • Vaihtoehto ylimääräisillä +/- painikkeilla
  • Täyttää standardin IEC/EN 60947-5-8 vaatimukset
Tuoteperhe i150RP
Turvarajakytkin erittäin pitkille etäisyyksille
  • Hätäköysipysäytin vaijeripituuksilla 75 metriin saakka, integroiduilla vaijerikatkos- ja vaijerivetotoiminnoilla
  • Metallikotelo integroidulla hätäpysäytyspainikkeella ja paikkanäytöllä
  • Vapautuskääntövipu
  • Johdon läpiviennillä M20 x 1,5 tai Flexi-Loop-yhteensopivalla M12-pistoliittimellä (vaihtoehdosta riippuen)
  • Slow action neljällä koskettimella
Tuoteperhe i110RP
Turvarajakytkin pitkille etäisyyksille
  • Hätäköysipysäytin vaijeripituuksilla 30 metriin saakka, integroiduilla vaijerikatkos- ja vaijerivetotoiminnoilla
  • Metallikotelo paikkanäytöllä ja vapautuskääntövivulla
  • Johdon läpiviennillä M20 x 1,5 tai Flexi-Loop-yhteensopivalla M12-pistoliittimellä (vaihtoehdosta riippuen)
  • Slow action neljällä koskettimella
  • Täyttää standardien EN ISO 13850 ja IEC/EN 60947-5-5 vaatimukset
Tuoteperhe ES21
Nopea ja luotettava turvarajakytkin hätäpysäytyksellä
  • Valinnaisesti pinta-asennettavana versiona kotelon kanssa tai integroitavana versiona (Ø 22 mm)
  • Integroitava versio koneiden ohjauspöytiin painikkeen ja kytkinelementin välisillä itsevalvovilla koskettimilla
  • Pinta-asennettava versio asennettavaksi suoraan erilaisiin koneisiin ja laitteistoihin
  • Vaihtoehdot LED-rengasvalaistuksen kanssa
  • Valinnaisesti suojakauluksella tahattoman käytön estämiseksi
Tuoteperhe ER12
Luotettava ja turvallinen kuittauspainikkeella ja monitoimipainikkeella
  • Kapea kotelo lukitusliitoksella
  • Valaistavat painikkeet
  • Sulkukosketintoiminto
  • M12-pistoliitin
Tuoteperhe ES11
Luotettava ja turvallinen hätäpysäytyspainikkeella ja kuittauspainikkeella
  • Kapea kotelo lukitusliitoksella
  • Valinnaisesti yksittäislaitteena hätäpysäytyspainikkeella tai yhdistelmänä kuittauspainikkeen kanssa
  • Hätäpysäytyspainike valinnaisesti LED-valaistuksella
  • Valaistava kuittauspainike
  • Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin

1 - 6 tulosta 6

Ylös