Yleiskatsaus
RFID-valvottu turvalukituslaite erittäin hyvällä suojalla manipulaatioita vastaan
TR110 Lock -turvalukituslaitteeseen on yhdistetty hyväksi todettujen teknologioiden edut: RFID-teknologian korkea suoja manipulointia vastaan ohjainosan valvomiseksi ja mekaanisen lukituslaitteen kestävyys ja luotettavuus. Itsevalvovat puolijohdelähdöt (OSSD:t) mahdollistavat suoritustasolla PL e (EN ISO 13849) erittäin hyvän turvallisuuden – sekä ovi- että lukituslaitevalvontaa varten. Lisävarusteena saatava hätävapautus mahdollistaa lukituksen vapauttamisen vaaravyöhykkeeltä käsin. Versioilla, joissa on kaksi valaistavaa painiketta, voidaan laukaista ohjaussignaaleja, kuten esim. ovikomentoja tai palautuksia suoraan turvarajakytkimellä.
Yhdellä silmäyksellä
- Suoritustaso PL e ovi- ja lukitusvalvonnalle (EN ISO 13849)
- Pitovoima enint. 3.900 N
- Ohjainosan koodaustaso on korkea (EN ISO 14119)
- Kotelointiluokka: IP67, IP69K
- Vaihtoehdot käyttö- ja lepovirtaperiaatteella
- Kolme käyttösuuntaa
- Valinnainen hätävapautus
- Versiot, joissa kaksi valaistavaa painiketta