Yleiskatsaus
RFID-valvottu turvalukituslaite erittäin hyvällä suojalla manipulaatioita vastaan
TR10 Lock turvalukituslaitteeseen on yhdistetty parhaimmat osat hyväksi todetuista teknologioista: RFID-teknologian korkea suoja manipuloinneilta ohjainosan valvomiseksi ja mekaanisen lukituslaitteen suuri voima ja luotettavuus. Anturin itsevalvovat puolijohdelähdöt (OSSD:t) ovat sarjaankytkettävissä ja mahdollistavat suoritustasolla PL e (EN ISO 13849) erittäin hyvän turvallisuuden – sekä ovi- että myös lukituslaitevalvontaa varten. Sovelluksen joustavuuden parantamiseksi on käytettävissä kaksi koodausta. Yleisesti koodatut anturit hyväksyvät kaikki sopivat ohjainosat, yksilöllisesti koodatut anturit sallivat vain ennalta opetetun ohjainosan. Kaksiasentoinen magneettikela tarvitsee vain vähän virtaa, eikä tuota lämpöä lukitussa tai avatussa tilassa
Yhdellä silmäyksellä
- Suoritustaso PL e ovi- ja lukitusvalvonnalle (EN ISO 13849)
- 1690 N pitovoima
- RFID-ohjainosa alhaisella tai korkealla koodaustasolla (EN ISO 14119)
- Kotelointiluokka IP 67, IP 69K
- Vaihtoehdot työ- ja lepovirtaperiaatteella
- Turvalähtöjen (OSSD) turvallinen sarjaankytkentä
- Neljä käyttösuuntaa
- Flexi-Loop-valmis