Turvalukot
MLP1

RFID-turvarajakytkin magneettipidolla prosessin suojaukseen

Hyötysi

  • RFID-tekniikalla voidaan varmistaa hyvä manipulaatiosuoja ohjainosia valvottaessa
  • Innovatiivinen asennuskonsepti mahdollistaa huomaamattoman integroinnin konedesigniin
  • Paranna koneesi käytettävyyttä: suuret toleranssit oven siirtymistä vastaan
  • Helppo sarjaankytkentä sekä kulumaton ja vain vähän huoltoa kaipaava rakenne säästää aikaa ja rahaa

Yleiskatsaus

RFID-turvarajakytkin magneettipidolla prosessin suojaukseen

Magneettinen MLP1-turvarajakytkin on tehokas ratkaisu sovelluksiin, jotka edellyttävät turvatoiminnon lisäksi prosessin suojausta. RFID-turvarajakytkin valvoo automaattisesti puolijohdelähtöjään ja varmistaa näin hyvän turvallisuuden ovien valvonnassa. Lisäksi vahva sähkömagneetti huolehtii siitä, että huolto-ovi pysyy kiinni eikä tuotantoprosessi keskeydy. Näiden kahden vähän kuluttavan tekniikan yhdistelmä tarjoaa suuren oven asennon toleranssin ja parantaa koneen käytettävyyttä. Innovatiivinen asennuskonsepti ja MLP1:n matala ohjainosa mahdollistavat helpon integroinnin koneeseen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Ohjainosa on saatavissa alhaisella tai korkealla koodaustasolla
  • Magneettinen kiinnipitovoima: 500 N, pitovoima: 25 N
  • PL e, kategoria 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) oven valvontaan
  • Siirtymätoleranssi: ± 5 mm
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Standardoitu tai integroitu asennus
  • Vaihtoehdot kahdella M12-pistoliittimellä huolehtivat yksinkertaisesta sarjaankytkennästä

Edut

Turvalliset ja sujuvat prosessit

MLP1 hallitsee erinomaisesti koneet ja laitteistot ilman jälkikäyntiliikkeitä. Sen voimakas sähkömagneetti estää puuttumisen käynnissä olevaan prosessiin ja huolehtii näin siitä, että suojaovi pysyy kiinni ja tuotanto sujuu ongelmitta. Lisäksi yhtiö hyötyy RFID-turvarajakytkimen manipulaatiosuojasta: versiot, joissa on yksiselitteinen koodaus, hyväksyvät vain aiemmin opetetun ohjainosan.

Sähkömagneettien suuri pitovoima huolehtii siitä, ettei suojaovea voida avata vahingossa.

MLP1:n siirtymätoleranssi on ± 5 mm ja siksi se mahdollistaa RFID-tekniikan ja sähkömagneetin yhdistelmällään oven luotettavan lukituksen, vaikka ovea ei olisi suljettu täysin oikein.

Optimaalinen prosessin suojaus – suuret siirtymätoleranssit kasvattavat koneidesi käytettävyyttä

Joustava asennus, huomaamaton integrointi

MLP1 voidaan integroida nopeasti koneisiin, sitä tuskin voidaan havaita ja sen asennus käy nopeasti. MLP1:n IP67-kotelointiluokka ja kestävä metallikotelo tekevät siitä täydellisen ankariin ympäristöolosuhteisiin ja takaavat sen pitkän käyttöiän. Lisäksi siinä on erilaisia liitäntämahdollisuuksia suoritustason ollessa e.

Asenna MLP1 tarpeen mukaan suoraan oven runkoon tai koneen sisäpuolelle.
Liitä yksittäin tai kytke sarjaan, valinta on sinun: MLP1 yhden tai kahden M12-pistoliittimen kanssa.

Helppo ja turvallinen sarjaankytkentä vähentää johtojen asennukseen kuluvaa aikaa ja vaivaa.

Turvallisuutesi takaamiseksi – suoritustaso (PL) e myös sarjaankytkennässä

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    RakennetapaRakennetapa 4, RFID (EN ISO 14119)
    Ohjainosan koodaustaso

    Alhainen koodaustaso (EN ISO 14119)

    Korkea koodaustaso (EN ISO 14119)

    LähtötyyppiItsevalvovat puolijohdelähdöt (OSSD)
    LukitusperiaateLukitaan sähköllä
    Ovivalvonta
    Kiinnipitovoima FZh500 N (GS-ET-19)
    Hätävapautin
    Liitäntätyyppi

    Johto urosliittimellä M12, 5-napainen

    Johto naarasliittimellä M12, 5-napainen

    Johto urosliittimellä M12, 8-napainen

    LED
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset