Kontakti
Palaute

Turvalukot

Turvarajakytkin lukitustoiminnolla – pääsy oikeaan aikaan

Turvarajakytkimet lukitustoiminnolla lukitsevat varmasti turvalaitteet ja estävät pääsyn turvalaitteilla varmistetuille alueille. Turvarajakytkimen lukitustoiminnolla takaavat: henkilöt eivät voi avata turvalaitteita niin kauan, kunnes vaaralliset tilat – kuten koneiden jälkikäyntiliikkeet – tai koneprosessit, joita ei saada keskeyttää, ovat lopetettu.

Suodata:

7 tulosta

1 - 7 tulosta 7

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe TR10 Lock
Hyväksi todettu kehitettynä eteenpäin – turvalukituslaite RFID-valvonnalla
  • Suoritustaso PL e ovi- ja lukitusvalvonnalle (EN ISO 13849)
  • 1690 N pitovoima
  • RFID-ohjainosa alhaisella tai korkealla koodaustasolla (EN ISO 14119)
  • Kotelointiluokka IP 67, IP 69K
  • Vaihtoehdot käyttö- ja lepovirtaperiaatteella
  • Turvalähtöjen (OSSD) turvallinen sarjaankytkentä
  • Neljä käyttösuuntaa
  • Flexi-Loop-ready
Tuoteperhe i10 Lock
Turvallinen ja taloudellinen ovivalvonta korkealla pitovoimalla
  • Kapea muovikotelo
  • Kiinteä ja liikkuva ohjainosa
  • Johdon läpiviennillä M20 x 1,5 tai Flexi-Loop-yhteensopivalla M12-pistoliittimellä (vaihtoehdosta riippuen)
  • Vaihtoehdot käyttö- ja lepovirtaperiaatteella
  • Lukituksien ja ovien valvonta
  • Kotelointiluokka IP 67
Tuoteperhe i110 Lock
Turvallinen ja taloudellinen ovivalvonta korkealla pitovoimalla
  • Kapea muovikotelo
  • Metallinen käyttöpää
  • Kiinteä ja liikkuva ohjainosa
  • Johdon läpiviennillä M20 x 1,5 tai Flexi-Loop-yhteensopivalla M12-pistoliittimellä (vaihtoehdosta riippuen)
  • Vaihtoehdot käyttö- ja lepovirtaperiaatteella
  • Lukituksien ja ovien valvonta
Tuoteperhe MLP1
Turvarajakytkin magneettipidolla prosessin suojaukseen
  • Magneettinen kiinnipitovoima 500 N, pitovoima 25 N
  • PL e / Kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) oven valvontaan
  • Siirtymätoleranssi ± 5 mm
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Vakio- tai integroitu asennus
  • Vaihtoehdot kahdella M12-pistoliittimellä huolehtivat yksinkertaisesta sarjaankytkennästä
Tuoteperhe i200 Lock
Turvallinen ja taloudellinen ovivalvonta korkealla pitovoimalla
  • Kompakti muovikotelo
  • Ohjainosan ohjuri ruostumattomasta teräksestä
  • Valinnaisesti kiinteä, liikkuva tai salpaohjainosa
  • 3 johdon läpivientiä M20 x 1,5
  • Vaihtoehdot käyttö- ja lepovirtaperiaatteella
  • Lukituksien ja ovien valvonta
  • LED-lukitusnäyttö
Tuoteperhe i15 Lock
Turvallinen ja taloudellinen ovivalvonta korkealla pitovoimalla
  • Kompakti muovikotelo
  • Vaihtoehdot metallisella käyttöpäällä
  • Kiinteä ja liikkuva ohjainosa
  • 1 johdon läpivienti M20 x 1,5
  • Vaihtoehdot käyttö- ja lepovirtaperiaatteella
  • Lukituksien ja ovien valvonta
  • Kotelointiluokka IP 67
Tuoteperhe i14 Lock
Turvallinen ja taloudellinen ovivalvonta korkealla pitovoimalla
  • Kompakti muovikotelo
  • Johdon läpivienti M20 x 1,5
  • Avataan sähköllä
  • Lukitusvalvonta
  • LED-lukitusnäyttö
  • Apuvapautus kolmella sivulla

1 - 7 tulosta 7

Ylös