Kontakti
Palaute

Sähkömekaaniset turvarajakytkimet

Erinomainen valvonta – taloudellinen ja luotettava

Sähkömekaaniset turvarajakytkimet valvovat avattavia suojuksia taloudellisesti ja luotettavasti. Portfolio sisältää kolme tuoteryhmää: turva-asentokytkimet, turvasaranakytkimet ja turvarajakytkimet erillisellä ohjainosalla. Näillä vaihtoehdoilla löydetään sopiva ratkaisu erilaisiin sovelluksiin. Yhdessä sens:Conrtol - turvaohjainratkaisujen kanssa SICK tarjoaa erinomaiset kokonaisratkaisut yhdeltä toimittajalta.

Suodata:

9 tulosta

1 - 9 tulosta 9

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe i10H
Turvallinen ovivalvonta suoraan saranalla
  • Standardoitu muovikotelo
  • Umpiakseli ruostumattomasta teräksestä, Ø 10 mm
  • 1 johdon läpivienti M16 x 1,5
  • Slow action enintään kolmen koskettimen kanssa
  • Säädettävä kytkentäpiste
  • Kotelointiluokka IP 67
Tuoteperhe i10P
Varma ja luotettava paikkavalvonta
  • Standardoitu muovikotelo
  • Rullatappi muovirullalla
  • 1 johdon läpivienti M20 x 1,5
  • Slow action kolmella koskettimella
Tuoteperhe i110P
Varma ja luotettava paikkavalvonta
  • Standardoitu metallikotelo
  • Rullatappi ruostumattomalla teräsrullalla
  • 1 johdon läpivienti M20 x 1,5
  • Slow tai snap action jopa neljällä koskettimella
Tuoteperhe i10R
Varma ja luotettava paikkavalvonta
  • Standardoitu muovikotelo
  • Rullavipu muovirullalla
  • 1 johdon läpivienti M20 x 1,5
  • Slow action kolmella koskettimella
Tuoteperhe i110R
Varma ja luotettava paikkavalvonta
  • Standardoitu metallikotelo
  • Metallivipu muovirullalla
  • 1 johdon läpivienti M20 x 1,5
  • Slow tai snap action jopa neljällä koskettimella
Tuoteperhe i110S
Turvallinen ja taloudellinen ovivalvonta pitovoimalla
  • Standardoitu metallikotelo
  • Kiinteä tai liikkuva ohjainosa
  • Johdon läpiviennillä M20 x 1,5 tai Flexi-Loop-yhteensopivalla M12-pistoliittimellä (vaihtoehdosta riippuen)
  • Slow action neljällä koskettimella
  • Kotelointiluokka IP 67
Tuoteperhe i17S
Turvallinen ja taloudellinen ovivalvonta pitovoimalla
  • Kompakti muovikotelo
  • Kiinteä tai liikkuva ohjainosa
  • 3 johdon läpivientiä M20 x 1,5
  • Slow action kolmella koskettimella
  • Kotelointiluokka IP 67
Tuoteperhe i16S
Turvallinen ja taloudellinen ovivalvonta pitovoimalla
  • Kompakti muovikotelo
  • Kiinteä ja liikkuva ohjainosa
  • Johdon läpiviennillä M20 x 1,5 tai Flexi-Loop-yhteensopivalla M12-pistoliittimellä (vaihtoehdosta riippuen)
  • Slow action kahdella koskettimella
  • Hyvä pitovoima
  • Kotelointiluokka IP 67
Tuoteperhe i12S
Turvallinen ja taloudellinen ovivalvonta pitovoimalla
  • Kapea muovikotelo
  • Kiinteä ja liikkuva ohjainosa
  • Johdon läpiviennillä M16 x 1,5 tai Flexi-Loop-yhteensopivalla M12-pistoliittimellä (vaihtoehdosta riippuen)
  • Slow action enintään kolmen koskettimen kanssa
  • Kotelointiluokka IP 67

1 - 9 tulosta 9

Ylös