Yleiskatsaus
RFID-turvarajakytkin ovivalvontaan suojalla manipulaatioita vastaan
TR4 Direct -RFID-turvarajakytkintä käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan hyvä suoja manipulaatioiden estämiseksi.
TR4 Direct on varustettu valvotuilla puolijohdinlähdöillä (OSSD) ja voidaan näin liittää suoraan turvaohjaimeen. Turvarajakytkin vapautetaan ainoastaan silloin, kun kelvollinen ohjainosa on TR4 Direct -kytkimen vastealueella. Saatavissa on kaksi käyttöperiaatetta: yleiskoodatuissa vaihtoehdoissa mikä tahansa kelvollinen yleiskoodattu ohjainosa on vastealueella. Yksilöllisesti koodatuilla vaihtoehdoilla vastealueella on vain opetettu, yksilöllisesti koodattu ohjainosa täsmäävän tallennetun koodin kanssa. Sarjaan voidaan kytkeä jopa 30 turvarajakytkintä, kaikki LED-näytöllä varustettuina, mikä tekee sähköasennuksesta ja huollosta helpompaa ja mukavampaa.
Yhdellä silmäyksellä
- Vastealue enint. 25 mm
- Yleiskoodatut ja yksilöllisesti koodatut anturit kotelointiluokkaan IP 69K saakka
- Suoritustasoon PL e saakka (EN ISO 13849)
- Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
- Jopa 30 anturin turvallinen sarjaankytkentä mahdollinen (vaihtoehdosta riippuen)
- LED-näyttö
- Reuna-aluenäyttö ja magneettinen pitovoima (lisävaruste)
- Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin (vaihtoehdosta riippuen)