Kosketuksettomat turvarajakytkimet
STR1

Pieni RFID-turvarajakytkin ovivalvontaan suojalla manipulaatioita vastaan

Hyötysi

  • Hyvä joustavuus anturin ja ohjainosan asennuksessa
  • Vähemmän varastonpitoa, koska anturi sopii erilaisiin sovelluksiin
  • Hyvä suoja manipulaatioiden estämiseksi yksilöllisesti koodattavalla ohjainosalla
  • Koneiden hyvä käytettävyys oven välysten suuren toleranssin ja hyvän isku- ja tärinänkestävyyden ansiosta
  • Taloudellinen ratkaisu jopa 30 anturin sarjaankytkennän ansiosta
  • Nopea diagnosointi LED-näytöllä
  • Tuotteen pitkä käyttöikä vähäisen kulumisen ja huollontarpeen johdosta

Yleiskatsaus

Pieni RFID-turvarajakytkin ovivalvontaan suojalla manipulaatioita vastaan

STR1-RFID-turvarajakytkimessä on valvotut puolijohdelähdöt (OSSDs), ja se voidaan kytkeä turvallisesti yksittäin tai sarjaan.

Sitä käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan hyvä suoja manipulaatioiden estämiseksi. STR1 on saatavissa kolmella koodauksella. Yleiskoodatut anturit hyväksyvät kaikki ohjainosat. Yksilöllisesti ja jatkuvasti koodattujen vaihtoehtojen yhteydessä pitää yksi ohjainosa opettaa, tämän jälkeen STR1 hyväksyy vain tämän ohjainosan.

Anturissa on kolme aktiivista anturipintaa. On olemassa neljä eri kokoista ohjainosaa. STR1 tarjoaa näin erittäin hyvän joustavuuden asennuksessa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Vastealue enint. 14 mm
  • Pieni kotelo ja joustavat asennusmahdollisuudet
  • Anturi voidaan aktivoida kolmelta sivulta
  • Käytettävissä neljä erilaista ohjainosaa
  • Yleiskoodatut, yksilöllisesti ja pysyvästi koodatut anturit
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Jopa 30 anturin turvallinen sarjaankytkentä mahdollinen

 

Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan. 

Paranna yhtiösi tuottavuutta – SICKin turvaratkaisuilla

Edut

Kosketuksen STR1-turvarajakytkin kytkeytyy erittäin luotettavasti

Jotta laitteiston tuottavuus voitaisiin pitää mahdollisimman korkeana, turvarajakytkimen on ennen kaikkea suoriuduttava turvallisesta kytkennästä. Riippumatta, mitä ympärillä tapahtuu. Siksi turvarajakytkimen on oltava kestävä toimiakseen luotettavasti myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Lisäksi on tärkeää, että anturin tila on aina selkeästi tunnistettavissa.

STR1-turvarajakytkimen kotelointiluokka on IPX9K, sen sähkömagneettinen yhteensopivuus on hyvä ja se on asennettu lasikuituvahvisteisesta muovista valmistettuun VISTAL®-koteloon. Siksi se kestää hyvin likaa, iskuja, kuumuutta ja kylmyyttä.

STR1-turvarajakytkimen tila on jatkuvasti hyvin luettavissa hyvin näkyvien LEDien kautta, jopa häikäisevässä valaistuksessa.

STR1-turvarajakytkin suojaa luotettavasti koneesi tuottavuutta.

Kompaktin STR1-RFID-turvarajakytkimen asennus ja käyttö on joustavaa

Koska kosketukseton STR1-turvarajakytkin on joustava, sen voi asentaa usealla eri tavalla ja sen RFID-tekniikka suojaa sitä parhaimmalla mahdollisella tavalla valtuuttamattomilta muutoksilta. Valitse käyttökohteeseesi sopiva, toivomiesi ohjainosien ja pakollisen koodauksen yhdistelmä.

Ohjainosa on saatavissa neljänä eri mallina: mini, kompakti, litteä, standardi

STR1-turvarajakytkimessä on edessä ja molemmissa sivuissa aktiiviset anturipinnat

Käytettävissä on kolme koodausvaihtoehtoa yksilöllistä manipulointisuojausta varten: yleinen, yksiselitteinen tai pysyvä koodaus

STR1-RFID-turvarajakytkimen käyttömahdollisuudet ovat kattavat. Sitä voidaan käyttää riskin arvioinnin ja koneen rakenteen edellyttämällä tavalla.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Anturin toimintaperiaateRFID
    Turvallisuuden eheyden tasoSIL3 (IEC 61508)
    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    Ohjainosan koodaustaso

    Alhainen koodaustaso (EN ISO 14119)

    Korkea koodaustaso (EN ISO 14119)

    LähtötyyppiItsevalvovat puolijohdelähdöt (OSSD)
    Turvallisten lähtöjen määrä2
    Liitäntätyyppi

    Johto urosliittimellä M12, 5-napainen

    Johto urosliittimellä M12, 8-napainen

    Kaapeli, 5-johdinta

    Johto, 7-johtiminen

    Johto urosliittimellä M8, 8-napainen

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset