Yleiskatsaus
Kuutiomainen induktiivinen turvarajakytkin paikanvalvontaan
IN4000 Direct induktiivista turvarajakytkintä käytetään paikkavalvontaan. Ne toimivat kosketuksetta ja niiden kuluminen on vähäistä. Ne eivät vaadi erityistä vastakappaletta, vaan tunnistavat metalleja. Suuren vastealueen ansiosta ne ovat lähes riippumattomia asennustoleransseista ja helpottavat näin asennusta ja säätöä. IN4000 Direct on varustettu kahdella kytkentälähdöllä (OSSD) ja voidaan liittää suoraan turvaohjainratkaisuun.
Yhdellä silmäyksellä
- Kaksi OSSD-kytkentälähtöä anturin liittämiseksi suoraan turvaohjaimeen
- Vastealue enintään 20 mm
- LED-näyttö
- Suoritustasoon PL e saakka (EN ISO 13849)
- Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin