Kontakti
Palaute

Kosketuksettomat turvarajakytkimet

Älykkäitä ratkaisuja – vähäinen kuluminen ja huollon tarve

Kosketuksettomat turvarajakytkimet soveltuvat tapauksiin, kun suojuksen tarkka paikoitus on vaikeaa. Erittäin pitkäikäinen vähäisen kulumisen ja huollontarpeen ansiosta. Lisäksi ne kestävät hyvin tärinöitä ja iskuja sekä tarjoavat hyvän suojan manipulaatioiden estämiseksi. Portfolio jakautuu kolmeen alueeseen: magneettiset, transponderilla varustetut ja induktiiviset turvarajakytkimet. Jokaiselle toimintaperiaatteelle on saatavissa suorakulmaiset ja sylinterimäiset mallit.

Suodata:

9 tulosta

1 - 9 tulosta 9

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe IME2S
Yksinkertainen ja varma paikan valvonta tasoon PL d saakka
  • Rakenne: M12 - M30
  • Laajennetut kytkentäalueet: 4–15 mm
  • Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
  • Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovia
  • Suoritustasoon PL d saakka (EN ISO 13849)
  • Liitäntävaihtoehdot: M12-urosliitin, johto tai johto M12-urosliittimellä
Tuoteperhe IQB2S
Yksinkertainen ja varma paikan valvonta tasoon PL d saakka
  • Harkkomalli: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Vastealue: 4 mm
  • Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
  • Kestävä VISTAL®-kotelo
  • Suoritustasoon PL d saakka (EN ISO 13849)
  • Liitäntävaihtoehdot: M8-urosliitin, johto tai johto M12-urosliittimellä
Tuoteperhe STR1
Pieni, varma ja joustava
  • Vastealue enint. 14 mm
  • Pieni kotelo ja joustavat asennusmahdollisuudet
  • Anturi voidaan aktivoida kolmelta sivulta
  • Käytettävissä neljä erilaista ohjainosaa
  • Yleiskoodatut, yksilöllisesti ja pysyvästi koodatut anturit
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Jopa 30 anturin turvallinen sarjaankytkentä mahdollinen
Tuoteperhe TR4 Direct
Älykäs ja kosketukseton ovivalvonta erittäin hyvällä suojalla manipulaatioita vastaan
  • Vastealue enint. 25 mm
  • Yleiskoodatut ja yksilöllisesti koodatut anturit kotelointiluokkaan IP 69K saakka
  • Suoritustasoon PL e saakka (EN ISO 13849)
  • Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
  • Jopa 30 anturin turvallinen sarjaankytkentä mahdollinen (vaihtoehdosta riippuen)
  • LED-näyttö
  • Reuna-aluenäyttö ja magneettinen pitovoima (lisävaruste)
  • Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin (vaihtoehdosta riippuen)
Tuoteperhe RE1
Yksinkertainen ja luotettava kosketukseton ovivalvonta
  • Vastealue enintään 7 mm
  • 2 tai 3 kosketinta
  • Suoritustasoon PL e saakka (EN ISO 13849)
  • Anturit pistoliittimellä tai liitetyllä johdolla
  • Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin (vaihtoehdosta riippuen)
Tuoteperhe RE2
Yksinkertainen ja luotettava kosketukseton ovivalvonta
  • Vastealue enintään 9 mm
  • 2 tai 3 kosketinta
  • Suoritustasoon PL e saakka (EN ISO 13849)
  • Anturit pistoliittimellä tai liitetyllä johdolla
  • LED-tilanäyttö (RE27)
  • Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin (vaihtoehdosta riippuen)
Tuoteperhe IN4000 Direct
Varma kosketukseton paikkavalvonta
  • Kaksi OSSD-kytkentälähtöä anturin liittämiseksi suoraan turvaohjaimeen
  • Vastealue enintään 20 mm
  • LED-näyttö
  • Suoritustasoon PL e saakka (EN ISO 13849)
  • Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin
Tuoteperhe IN4000 Standard
Varma kosketukseton paikkavalvonta
  • Tahdistettu turvallinen lähtö anturin liittämiseksi suoraan turvaohjaimeen
  • Kotelointiluokka IP 67 tai IP 69K
  • Vastealue enintään 15 mm
  • LED-näyttö
  • Suoritustasoon PL e saakka (EN ISO 13849)
  • Antureiden turvallinen sarjaankytkentä mahdollinen
Tuoteperhe IN3000 Direct
Varma kosketukseton paikkavalvonta
  • Vastealue enintään 15 mm
  • LED-näyttö
  • Suoritustasoon PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508) saakka
  • Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin
  • This product family is being phased out!
  • Vertaa nyt
  • Valitse

1 - 9 tulosta 9

Ylös