- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Turvarajakytkimet
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Turvarajakytkimet

Kosketuksettomat turvarajakytkimet
Turvallisia ratkaisuja – vähäinen kuluminen ja huollon tarve
Kosketuksettomat turvarajakytkimet ovat paras ratkaisu, kun suojaovien tarkka ohjaaminen on vaikeaa. Ovien tai paikan turvallisessa valvonnassa ne toimivat hyvin, kuluvat vain vähän ja vaativat vähän huoltoa, niin magneettisina, induktiivisina kuin transponderiversioinakin.

Induktiivinen turvakytkin
Turvallinen paikan valvonta tasoon PL e saakka
SICKin kompaktit, induktiiviset turvarajakytkimet ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisessa paikan valvonnassa esim. vihivaunusovelluksissa. Ne ovat pieniä ja monipuolisia eivätkä juurikaan kulu, koska ne työskentelevät kosketuksettomasti.

Turvallinen ovien ja luukkujen valvonta
Sopivat ratkaisut käyttökohteeseesi
Koneiden varmistaminen on moninainen prosessi: ovet ja luukut ovat usein välttämättömiä, ja niitä on valvottava luotettavasti. Tähän tehtävään sopivat parhaiten magneettiset turvarajakytkimet tai transponderi-turvarajakytkimet, joiden manipulointisuoja on korkea ja jotka kestävät hyvin oven siirtymistä.

Turvallinen sarjaankytkentä
Helppo johtojen asennus tuo aika- ja kustannussäästöjä
Koneen turvalaitteiden yhdistämiseksi toisiinsa käytetään turva-anturien sarjaankytkentää. Se vähentää ohjauslaitteessa olevien turvatulojen määrää ja helpottaa johtojen asennusta. SICK tarjoaa kompakteja koneita ja yhdistettävissä olevia konemoduuleita varten kaikenlaisia ratkaisuja yksinkertaisista monimutkaisiin.




Valitse ratkaisusi
Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet
-
Hätäpysäytys
-
Lukitus prosessin suojaamiseksi
-
Ovien turvallinen valvonta
-
Ovien turvalukitus
-
Sallinta ja kuittaus
-
Turvaluokiteltu paikan valvonta
-
Uudelleenkäynnistyssuoja
-
ECOLAB
-
Ei kulumista
-
Helppo vianmääritys
-
Manipulointisuoja
-
Oven siirtyminen
-
Voimakas likaantuminen
-
Yksinkertainen integrointi koneisiin
32 tulosta
- Kestävä rakenne
- Vaihtoehdot, joissa ANSI-yhteensopiva lukitusmekanismi
- Standardoidut runkolevyt sopivat useisiin SICKin turvarajakytkimiin
- Vaakasuora asennustoleranssi 27 mm
- Pystysuoran oven välyksen tasaus enint. ± 7 mm
- Vaihtoehdot, joissa on vapautusnappi ja hätävapautus
- Harkkomalli: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Vastealue: 4 mm
- Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
- Kotelointiluokka: IP67
- Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
- Kestävä VISTAL®-kotelo
- Suoritustasoon PL d saakka (EN ISO 13849)
- Liitäntävaihtoehdot: M8-urosliitin, johto tai johto M12-urosliittimellä
- Rakenne: M12 - M30
- Laajennetut kytkentäalueet: 4–15 mm
- Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
- Kotelointiluokka: IP67
- Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
- Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovia
- Suoritustasoon PL d saakka (EN ISO 13849)
- Liitäntävaihtoehdot: M12-urosliitin, johto tai johto M12-urosliittimellä
- Magneettinen kiinnipitovoima 500 N, pitovoima 25 N
- PL e / Kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) oven valvontaan
- Siirtymätoleranssi ± 5 mm
- Kotelointiluokka IP 67
- Vakio- tai integroitu asennus
- Vaihtoehdot kahdella M12-pistoliittimellä huolehtivat yksinkertaisesta sarjaankytkennästä
- Vastealue enintään 7 mm
- 2 tai 3 kosketinta
- Suoritustasoon PL e saakka (EN ISO 13849)
- Anturit pistoliittimellä tai liitetyllä johdolla
- Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin (vaihtoehdosta riippuen)
- Vastealue enintään 9 mm
- 2 tai 3 kosketinta
- Suoritustasoon PL e saakka (EN ISO 13849)
- Anturit pistoliittimellä tai liitetyllä johdolla
- LED-tilanäyttö (RE27)
- Flexi-Loop-yhteensopiva M12-pistoliitin (vaihtoehdosta riippuen)
- Vastealue enint. 14 mm
- Pieni kotelo ja joustavat asennusmahdollisuudet
- Anturi voidaan aktivoida kolmelta sivulta
- Käytettävissä neljä erilaista ohjainosaa
- Yleiskoodatut, yksilöllisesti ja pysyvästi koodatut anturit
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Jopa 30 anturin turvallinen sarjaankytkentä mahdollinen
- Suoritustaso PL e ovi- ja lukitusvalvonnalle (EN ISO 13849)
- Pitovoima enint. 3.900 N
- Ohjainosan koodaustaso on korkea (EN ISO 14119)
- Kotelointiluokka: IP67, IP69K
- Vaihtoehdot käyttö- ja lepovirtaperiaatteella
- Kolme käyttösuuntaa
- Valinnainen hätävapautus
- Versiot, joissa kaksi valaistavaa painiketta
Edut

Turvarajakytkinten turvatehtävät

Transponderitekniikka mahdollistaa optimaalisen manipulointisuojan

Valitsemalla sopiva, transponderitekniikalla varustettujen turvarajakytkinten vaihtoehto voidaan saavuttaa eri koodaustasoja. Käytettäessä yleiskoodausta kaikki ohjainosat hyväksytään, ainutkertaisen ja pysyvän koodauksen kohdalla vain aikaisemmin opetetut ohjainosat hyväksytään, jolloin saavutetaan korkeampi koodaustaso.

Korkea manipulointisuoja voidaan saavuttaa turvarajakytkimen ainutkertaisella tai pysyvällä koodauksella. Koneen valmistajien ei näin tarvitse ryhtyä lisäasennustoimenpiteisiin. Piiloon asennettuja turvarajakytkimiä, työntekijän työskentelyalueen ulkopuolelle suoritettuja asennuksia tai sopivuustarkastusta varten käytettäviä lisälukituslaitteita ei enää tarvita, mikä pienentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia.

Kosketuksettomat turvarajakytkimet – älykäs ratkaisu, joka ei kulu ja vaatii vain vähän huoltoa
Kosketuksettomien turvarajakytkinten tehtävät

Induktiivisia turvarajakytkimiä käytetään helppoon ja turvalliseen paikka- ja aluevalvontaan. Ne valvovat liikkuvia koneenosia.
Turvarajakytkimet eivät kulu lainkaan ja toimivat ilman erityisohjainosaa; niiden toimintaperiaatteen ydin on, että vain metallisia kohteita täytyy tunnistaa. Kyseessä voi olla esim. koneen metalliosa, jonka turvarajakytkin tunnistaa luotettavasti sen ollessa sille aiemmin määritetyssä paikassa. Useat eri vaihtoehdot mahdollistavat asennuksen kaikentyyppisiin koneisiin.

Koneissa ja tuotantolinjoilla on ovia ja luukkuja, jotka on varmistettava. Optimaalinen sisäänpääsyjen varmistus voidaan taata kosketuksettomilla turvarajakytkimillä, jotka kestävät hyvin oven siirtymistä. Magneettiset turvarajakytkimet ja transponderi-turvarajakytkimet kuluvat vain vähän ja vaativat vähän huoltoa, ja niiden manipulointisuoja on korkea.

Turvalukituslaitteet estävät hallitsemattoman pääsyn
Turvalukituslaitevaihtoehdot

Sähkömekaaniset lukitukset ovat hyväksi todettu ratkaisu käyttökohteisiin, jotka edellyttävät korkeaa ja luotettavaa lukitusvoimaa mutta jotka eivät aseta korkeita vaatimuksia suoritustasolle tai manipulointisuojalle.

Magneettinen turvalukituslaite on tehokas ratkaisu sovelluksiin, jotka vaativat turvatoiminnon lisäksi prosessin suojauksen. Turvalukituslaite tarjoaa parhaan turvallisuuden oven valvontaa varten. Lisäksi sen vahva sähkömagneetti huolehtii siitä, että suojaovi pysyy kiinni ja tuotantoprosessi käy ongelmitta.

Transponderivalvontatoiminnalla varustetuissa lukituslaitteissa yhdistyvät hyvä ja luotettava lukitusvoima ja transponderitekniikan korkea turvallisuus – näin saavutetaan suoritustaso e ja paras mahdollinen manipulointisuoja.

Turvalaitteiden verkottaminen turva-anturien sarjaankytkennällä
Turva-anturien sarjaankytkennän vaihtoehdot

Jos käytetään vain pientä määrää antureita eivätkä vaatimukset ole korkeita, esimerkiksi harvoin tapahtuvan käytön kohdalla, anturit voidaan yhdistää sarjaankytkentänä potentiaalittomien koskettimien kanssa johdoilla – helppoa ja taloudellista.

Jos sarjaankytkennällä halutaan vähentää turvaohjaimen turvatuloja mutta diagnoosista ei haluta luopua, turvarajakytkinten sarjaankytkentä kytkentäkaapissa on sopiva ratkaisu. Ilmoituslähdöt voidaan liittää yksittäin ja puolijohdelähdöt analysoida yhdessä.

Sarjaankytkentä T-haaralla on ratkaisu antureille, joissa on puolijohdelähdöt. Tämä mahdollistaa erittäin turvallisen ja helpon johdotuksen M12-pistoliittimen ja T-urosliittimen avulla.

Joustava turva-anturien sarjaankytkentäratkaisu, joka voi sisältää jopa 32 turva-anturia, on Flexi Loop. Sen yksittäisvalvonta saavuttaa jopa suoritustason e ja yksityiskohtainen diagnoosi mahdollistaa nopean vianpoiston. Johdotus tapahtuu helposti M12-liitäntätekniikalla.