Tehokkaammat AGC-kannat

Mobiili vaara-alueen valvonta aivan uudella tavalla

Turvalliset monisädelukijat toimivat kustannustehokkaasti ja turvallisesti suoritustasolle c asti. Niiden avulla raideohjattujen pienajoneuvojen nopeutta ja kuormauspainoa voidaan kasvattaa.

Tuotevalikoima

Koe intuitiivinen käyttöönotto

Nopea konfigurointi ja diagnoosi

Safety Designer -konfigurointiohjelmisto tukee turvallista monisädelukijaa intuitiivisella tavalla aina konfiguroinnista dokumentaatioon. Lisäksi SICK Safety Assistant -sovellus antaa anturin tärkeitä diagnoositietoja seisokkiaikojen vähentämiseksi.

Lisätietoja

LiDAR uudelleen ajateltuna

Ei liikkuvia osia

Turvallisten LiDAR-monisädelukijoiden toiminta perustuu turvalliseen Solid-State-tekniikkaan. Tällöin anturi tunnistaa vapaasti konfiguroitavalla suojakenttäalueella turvallisesti eri kohdekokoja. Kestävää ja tehokasta: lähetys- ja vastaanottoyksiköt on integroitu kompaktisti laitteeseen eikä niissä ole liikkuvia osia.

Lisätietoja
Tehokkaammat AGC-kannat
Koe intuitiivinen käyttöönotto
LiDAR uudelleen ajateltuna

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Kenttien määrä
Valvontatapausten lukumäärä
Integrointi ohjaukseen
Mittatietojen ulostulo
Suodata:

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Turvalliset monisädelukijat
scanGrid2
  • Muunnos: scanGrid2 I/O
  • Turvallisuustaso: Tyyppi 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Suojakentän kantama: 1,1 m (resoluutiolla 70 mm)
  • Kenttien määrä: 8
  • Valvontatapausten lukumäärä: 4
  • Skannauskulma: 150°
  • Integrointi ohjaukseen: Paikalliset tulot ja lähdöt (I/O)
  • Liitäntätyyppi: Urosliitin M12, 8-napainen, A-koodattu
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
Turvalliset monisädelukijat
scanGrid2
  • Muunnos: scanGrid2 CANopen
  • Turvallisuustaso: Tyyppi 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Suojakentän kantama: 1,1 m (resoluutiolla 70 mm)
  • Kenttien määrä: 16
  • Valvontatapausten lukumäärä: 8
  • Skannauskulma: 150°
  • Integrointi ohjaukseen: CANopen
  • Liitäntätyyppi: Urosliitin, M12, 5-napainen, A-koodattu
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece

1 - 2 tulosta 2

Edut

Turvallinen ja kustannustehokas

Kasvata laitteistojesi tuottavuutta erityisen taloudellisella tavalla: turvallisella monisädelukijalla, joka suoritustaso on jopa c, turvaat mobiilit käyttökohteesi logistiikan ja tehdasautomaation alueella. Turvalliset monisädelukijat ovat pienikokoisia, ja siksi ne sopivat myös hyvin pieniin raideohjattuihin ajoneuvoihin.

Tuotesuositus scanGrid2

Mobiili käytössä Turvalliset monisädelukijat sopivat mobiiliin vaara-alueen turvaamiseen. Ne tunnistavat kohteita vapaasti konfiguroitavalla suojakenttäalueella ja varmistavat, että jalat tunnistetaan luotettavasti.
Aika yhdellä silmäyksellä Turvalliselle monisädelukijalle tyypillistä on kestävyys ja hyvä kustannus-käyttösuhde. Ne toimivat LiDAR-periaatteella ja mittaavat etäisyydet valon kulkuajan perusteella (TOF). Turvallinen Solid-State-tekniikka toimii puolijohdinelementtien avulla ilman liikkuvia osia.

Intuitiivinen yksityiskohtia myöten

SICKin turvallinen monisädelukija on helppo liittää, ja Safety Designer -ohjelmistolla myös sen konfigurointi ja käyttöönotto käyvät helposti. Antureiden tilatiedot voidaan hakea ohjelmistolla tai suoraan paikan päällä. Tämä tekee vianpoistosta vaivattomampaa.
Älykäs ja nopea paikan päällä

Vähemmän koneiden seisokkeja: katso tilatiedot helposti paikan päällä. Integroitu NFC-liittymä mahdollistaa laitetietojen langattoman luvun tai konfigurointien kloonauksen asiaan kuuluvat SICK Safety Assistant -sovelluksen avulla.

SICK Safety Assistant -sovellus

Jatkuvasti käytettävissä yhdellä painalluksella

Kokonaispaketti laitteistoturvallisuuden takaamiseksi: maksuton Safety Designer -ohjelmisto ei pelkästään tue käyttäjää turvallisten monisädelukijoiden käyttöönotossa vaan myös laitediagnoosissa ja dokumentoinnissa.

Safety Designer -konfigurointiohjelmisto

Törmäys- ja henkilösuojaus mobiileissa käyttökohteissa

Liikutettavat alustat liikkuvat automatisoidusti tai autonomisesti eri asemien välillä logistiikka- ja tuotantoympäristössä. Modernissa tuotannossa ihmisen ja robotin välinen yhteistoiminta tiivistyy eikä turva-aitoja enää tarvita. Yhtiöt haluavat parempaa joustavuutta ja tehokkuutta. Turvalliset monisädelukijat parantavat tuottavuutta, koska törmäykset voidaan välttää ja seisokkiaikoja vähentää.

Tuotesuositus scanGrid2

Taloudellisuus raiteilla Raideohjattujen AGC:iden kohdalla turvallisilla monisädelukijoilla kuljetusautomatisointi voidaan hoitaa kustannustehokkaasti. Ne mahdollistavat mobiilin vaara-alueiden turvaamisen ongelmatonta materiaalivirtaa varten – joustavaa, taloudellista ja turvallista myös tulevaisuudessa.
Ja törmäysten esto Turvalliset monisädelukijat näyttävät koko potentiaalinsa käytettäessä niitä yhdessä SICKin turvalaserskannereiden kanssa. Tällöin turvalaserskanneri valvoo pääajosuuntaa. Turvalliset monisädelukijat huolehtivat toissijaisesta turvaamisesta kustannus-hyötysuhteen ollessa optimaalinen – järkevää, käytännöllistä ja taloudellista.

Lataukset