Yleiskatsaus
Turvallinen etäisyysanturi moniin erilaisiin käyttökohteisiin
SICKin DT35-S on turvallinen etäisyysanturi, joka suojaa investointihyödykkeitä ja ihmisiä aina suoritustasolle b asti. Suuren tunnistusetäisyytensä ansiosta DT35-S sopii turvallisuuteen läsnäolon valvontaan sisäisessä logistiikassa sekä teollisuusajoneuvojen tarkkaan ja turvalliseen nostokorkeuden tunnistukseen. Kompaktin kotelonsa ja muun muassa analogisten ja digitaalisten lähtöjensä ansiosta DT35-S toimii luotettavasti myös pienessä tilassa ja kasvattaa tuottavuutta. Turvallinen mittaustulosten näyttö IO-Linkin kautta mahdollistaa tehokkaat prosessit – käyttöönotosta diagnoosiin ja huoltoon. Flexi Soft -turvaohjaimen ja muiden turva-antureiden kanssa voidaan toteuttaa sovelluksia aina suoritustasolle d asti.
Yhdellä silmäyksellä
- Tunnistusalue 0,05 – 8,5 m
- Turvallinen analogia- ja digitaalilähtö
- Pieni koko
- IO-Link
- Sertifioitu standardien ISO 13849 (PL b) ja IEC 62998 (PC B) mukaisesti