- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Turvallinen sarjaankytkentä
- Turvallinen sarjaankytkentä
- Flexi Loop
- FLN-OSSD1000105
Turvallinen sarjaankytkentä
Flexi Loop / Node turva-antureille (OSSD)
FLN-OSSD1000105
1061709
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Videot
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Turvatekniset ominaisuudet
Turvallisuuden eheyden taso SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
Kategoria Kategoria 4 (EN ISO 13849) Suoritustaso PL e (EN ISO 13849) PFHD (vaarallisen vikaantumisen keskimääräinen todennäköisyys yhden tunnin aikana) 0,76 x 10-9 (EN ISO 13849) TM (toiminta-aika) 20 vuotta (EN ISO 13849)
- Toiminnot
Diagnoosi- ja valvontatoiminnot Oikosulku Valvonta OSSD-laitteessa Oikosulku Valvonta OSSD-laitteessa Samanaikaisuuspoikkeama Valvonta Flexi Loop -nodeyksiköiden kautta Sekvenssivirhe Valvonta Flexi Loop -nodeyksiköiden kautta
- Liitännät
Liitäntöjen käyttö Turvalaitteen liitäntä Kaksikanavaisilla OSSD-lähdöillä varustetulle turva-anturille, vakiotulolla Flexi-Loop-tulo Liitettäväksi edelliseen Flexi-Loop-nodeen tai Flexi-Loopin liitäntään Flexi Soft -turvaohjaimeen. Flexi-Loop-lähtö Liitettäväksi seuraavaan Flexi-Loop-nodeen tai Flexi-Loopin liitäntään Flexi-Loop -päätevastukseen. Liitäntätyyppi Turvalaitteen liitäntä Naarasliitin M12, 5-napainen Flexi-Loop-tulo Pistoke M12, 5-napainen Flexi-Loop-lähtö Naarasliitin M12, 5-napainen Ei-turva tulojen määrä 1 Ei-turva lähtöjen määrä 0 Jännitesyöttölähtö ulkoisille laitteille ✔
- Sähköiset tiedot - Käyttötiedot
Suojausluokka III (EN 61140) Syöttöjännitetyyppi PELV tai SELV Syöttöjännite Uv 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Virranotto 45 mA
- Sähköiset tiedot - OSSD-tulot
Tulojännite HIGH 13 V DC ... 30 V DC LOW –5 V DC ... 5 V DC Tulovirta HIGH 3,5 mA ... 6,2 mA LOW –2,5 mA ... 2,5 mA
- Sähköiset tiedot - Ei-turva tulot
Kytkentäjännite HIGH 13 V DC ... 30 V DC LOW 0 V DC ... 5 V DC Tulovirta ≤ 6,2 mA
- Sähköiset tiedot - Jännitesyöttölähtö ulkoisille laitteille
Syöttöjännite 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Lähtövirta ≤ 3,9 A
- Mekaaniset tiedot
Mitat (l x k x s) 68,15 mm x 48 mm x 18 mm Paino 28 g (± 5 %)
- Ympäristötiedot
Kotelointiluokka IP65 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Käyttöympäristön lämpötila –25 °C ... +55 °C Varastointilämpötila –25 °C ... +70 °C
- Luokitukset
ECl@ss 5.0 27371990 ECl@ss 5.1.4 27371990 ECl@ss 6.0 27371819 ECl@ss 6.2 27371819 ECl@ss 7.0 27371819 ECl@ss 8.0 27371819 ECl@ss 8.1 27371819 ECl@ss 9.0 27371819 ECl@ss 10.0 27371819 ECl@ss 11.0 27371819 ECl@ss 12.0 27371819 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 41113704
-
-
-
-