Turvallinen sarjaankytkentä
Flexi Loop / Node turvarajakytkimille (OSSD)

FLN-EMSS0000105
1061711
Piece
kopioi pikalinkki
    • Turvatekniset ominaisuudet
      Turvallisuuden eheyden taso

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
      SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (vaarallisen vikaantumisen keskimääräinen todennäköisyys yhden tunnin aikana)0,76 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (toiminta-aika)20 vuotta (EN ISO 13849)
    • Toiminnot
      Diagnoosi- ja valvontatoiminnot
      OikosulkuValvonta Flexi Loop -nodeyksiköiden kautta
      OikosulkuValvonta Flexi Loop -nodeyksiköiden kautta
      SamanaikaisuuspoikkeamaValvonta Flexi Loop -nodeyksiköiden kautta
      SekvenssivirheValvonta Flexi Loop -nodeyksiköiden kautta
    • Liitännät
      Liitäntöjen käyttö
      Turvalaitteen liitäntäKaksikanavaiselle ekvivalentille sähkömekaaniselle turvarajakytkimelle (EMSS)
      Flexi-Loop-tuloLiitettäväksi edelliseen Flexi-Loop-nodeen tai Flexi-Loopin liitäntään Flexi Soft -turvaohjaimeen.
      Flexi-Loop-lähtöLiitettäväksi seuraavaan Flexi-Loop-nodeen tai Flexi-Loopin liitäntään Flexi-Loop -päätevastukseen.
      Liitäntätyyppi
      Turvalaitteen liitäntäNaarasliitin M12, 5-napainen
      Flexi-Loop-tuloPistoke M12, 5-napainen
      Flexi-Loop-lähtöNaarasliitin M12, 5-napainen
      Ei-turva tulojen määrä0
      Ei-turva lähtöjen määrä0
    • Sähköiset tiedot - Käyttötiedot
      SuojausluokkaIII (EN 61140)
      SyöttöjännitetyyppiPELV tai SELV
      Syöttöjännite Uv24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Virranotto55 mA
    • Sähköiset tiedot - EMSS-liitäntä
      Testipulssiväli40 ms
      Testipulssileveys12 ms
      Testipulssivirta kytkentäkoskettimien kautta3 mA ... 6,2 mA
    • Mekaaniset tiedot
      Mitat (l x k x s)68,15 mm x 48 mm x 18 mm
      Paino28 g (± 5 %)
    • Ympäristötiedot
      Kotelointiluokka

      IP65 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Käyttöympäristön lämpötila–25 °C ... +55 °C
      Varastointilämpötila–25 °C ... +70 °C
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027371990
      ECl@ss 5.1.427371990
      ECl@ss 6.027371819
      ECl@ss 6.227371819
      ECl@ss 7.027371819
      ECl@ss 8.027371819
      ECl@ss 8.127371819
      ECl@ss 9.027371819
      ECl@ss 10.027371819
      ECl@ss 11.027371819
      ECl@ss 12.027371819
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090141113704

    Tekniset piirustukset

    FLN-EMSS0000105
    Mittapiirros OSSD, EMSS
    FLN-EMSS0000105
    PIN-kytkennät
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki