Turvallinen sarjaankytkentä
Flexi Loop

Joustava turva-anturien sarjaankytkentä diagnoositoiminnolla

Hyötysi

  • Pienennä kustannuksia vähentämällä turvaohjaimessa tarvittavien tulojen määrää ja yksinkertaistamalla johdotusta
  • Käytä Flexi Loopia modulaarisissa koneissa ja suurilla etäisyyksillä
  • Lisää helposti varusteita olemassa oleviin koneisiin
  • Laske suoritustaso helposti
  • Konfiguroi laitesolmut intuitiivisesti
  • Korjaa viat nopeasti yksityiskohtaisten tilatietojen avulla
  • Integroi Flexi Loop saumattomasti SICKin turvaohjaimiin

Yleiskatsaus

Joustava turva-anturien sarjaankytkentä diagnoositoiminnolla

Turva-anturien sarjaankytkentä Flexi Loop mahdollistaa jopa 32 turva-anturin liitännän aina luokkaan PL e asti: Flexi Loop -komponenttien avulla turvalukituslaitteiden, painikkeiden ja lamppujen yhdistäminen turvaohjaimeen sujuu helposti. Kaikki anturit saavat jännitteen suoraan, ja ne on yhdistetty M12-vakiojohdoilla. OSSD-lähdöillä varustetut anturit ovat yhdistettävissä valmistajasta riippumatta. Liitäntä turvareleeseen ja Flexi Classiciin tapahtuu joko master-solmun avulla tai suoraan. Konfiguroi Flexi Loop ohjelmoitavaan turvaohjaimeen helposti ohjelmiston avulla. Flexi Loop tarjoaa läpinäkyvän diagnoosin sekä ohjelmistossa että itse laitteessa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Jopa 32 turva-anturin sarjaankytkentä valmistajasta riippumatta
  • Anturien välisten johtojen pituus jopa 100 m
  • Kotelointiluokka IP65 ja IP67
  • Integraatio M12-vakiojohdon kautta
  • Yksittäisten anturien valvonta tasoon PL e saakka
  • Yksityiskohtaiset diagnoositiedot
  • Suora jännitelähde

Edut

Turvallisesti sarjassa harkitun laitekonseptin ansiosta

Turva-anturien sarjaankytkennällä Flexi Loopilla voidaan yhdistää jopa 32 anturia. Johdotuksen kokonaispituus voi vastaavien Flexi Loop -solmujen kanssa olla jopa 3.000 m. Valitse haluamasi neljästä analyysisolmusta ja yhdistä ne diagnoosisolmuun. Koko turva-anturien sarjaankytkentää varten tarvitset turvaohjaimeen vain yhden tulon. Näin säästät aikaa ja rahaa asennuksessa, mutta myös laitteiden vaihdon yhteydessä.
Läpinäkyvästi turvallinen Flexi Loop tekee sovelluksista turvallisia aina PL e- ja SIL3-tasolle asti. Suoritustason yksinkertainen laskenta säästää aikaa, koska turva-anturien sarjaankytkentä valvoo yksittäin jokaista siihen liitettyä anturia. Lisäksi Flexi Loop estää vikojen peittämisen: Tapahtumahistoriassa näkyvät kaikki viat.
Helppo diagnoosi Yleiskuva paikan päältä ja ohjelmistosta: Koko Flexi Loop -järjestelmän läpinäkyvä diagnosointi tapahtuu diagnoosisolmujen tai Flexi Soft Designer- tai Safety Designer -konfigurointiohjelmiston avulla. Tämä mahdollistaa nopean virheiden korjaamisen ja koneiden uudelleenkäynnistyksen. Lisäksi diagnoositiedot saa konfigurointiohjelmiston avulla siirrettyä ihmisen ja koneen väliseen rajapintaan.

Helppo johdotus, nopea konfigurointi ja läpinäkyvä diagnoosi

Lukuisia yhdistelymahdollisuuksia

Turva-anturien sarjaankytkentä Flexi Loop on hyvä ratkaisu muutenkin kuin turvarajakytkimelle. Sen avulla voidaan yhdistellä myös valoverhoja ja muita turva-antureita valmistajasta riippumatta. Turva-anturit laitoksen osissa, jotka sijaitsevat eri tiloissa, on Flexi Loopin avulla helppo integroida laitokseen. Tämä tehostaa konesuunnittelua. Lisäksi turva-anturien sarjaankytkentä helpottaa anturitietojen analysointia.
Muunneltava yhdistelmä Master-solmun lisäksi Flexi Loopissa on muitakin diagnoosi-, analyysi- ja apusolmuja, ja se voidaan kytkeä suoraan turvaohjaimen tuloon. Jännitteen laskun välttämiseksi sarjaankytkennässä teholaskin määrittää tarkalleen kohdan, johon energiansyöttömoduuli on asennettava.
Helppo liitäntä

Flexi Loop yhdistetään Flexi Soft- ja Flexi Compact -turvaohjaimiin ja konfiguroidaan konfigurointiohjelmiston avulla. Master-solmulla 1 tai 2 liitetään Flexi Loop käyttötavan valitsimen kautta Flexi Classiciin tai DIP-kytkimen kautta ReLy-turvareleeseen.

Tuotesuositus RLY3-LOOP100

Nopea vianmääritys Master-solmu huolehtii LED-valojen avulla yleiskuvasta diagnoosin yhteydessä ja varmistaa siten koneenne hyvän käytettävyyden. MSTR2:n IO-Link-liitäntä muodostaa reaaliajassa yhteyden prosessinohjaukseen. Etu: Näin Flexi Loopin solmut voidaan tunnistaa ja vahvistaa ilman opetusta. Master-solmun konfiguraatiota voidaan mukauttaa.

Anturien sarjaankytkentä mahdollistaa monipuolisen käytön

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    TurvallisuustasoPL e, SIL3, SILCL3
    Sopii seuraaville:

    Flexi Classic

    Flexi Soft

    Turvalaitteen liitäntä

    Kaksikanavaisilla OSSD-lähdöillä varustetulle turva-anturille

    Kaksikanavaiselle ekvivalentille sähkömekaaniselle turvarajakytkimelle (EMSS)

    Flexi-Loopin rakenne

    Modulaarinen

    1 ... 32 Flexi-Loop-nodea

    0 ... ∞ Flexi-Loop-lisätarvikenodea

    1 Flexi-Loop-päätevastus

    KotelointiluokkaIP65, IP67
    Käyttöympäristön lämpötila–25 °C ... +55 °C
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset