Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan.
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Turvalaserskanneri
- Turvalaserskanneri
- TiM-S
- TIM361S-2134101
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Turvalaserskanneri
- Turvalaserskanneri
- TiM-S
- TIM361S-2134101
Turvalaserskanneri
TiM-S / TiM
TIM361S-2134101
1090608
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Sovellukset
-
Apps
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Ominaisuudet
Järjestelmäosa Anturi Mittausperiaate HDDM Käyttöalue Indoor Valonlähde Infrapuna (850 nm) Laserluokka 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Avautumiskulma Horisontaalinen 270° Skannaustaajuus 15 Hz Kulmaresoluutio 0,33° Pyyhkäisypinnan tasaisuus ± 1,5° Työalue 0,05 m ... 10 m (> 90 % heijastuskyvyllä) Turvatyöskentelyalue 0,05 m ... 4 m (5 % heijastuskyvyllä) Sokea alue 0 m ... 0,05 m Toimintaetäisyys 10 % remissiolla 8 m
- Mekaniikka/sähkölaitteisto
Liitäntätyyppi 1 x liitäntä "Ethernet", 4-napainen M12-naarasliitin
1 x liitäntä "jännitesyöttö“, 12-napainen M12-urosliitin
1 x Mikro-USB-naarasliitin, tyyppi B
Syöttöjännite 9 V DC ... 28 V DC Tehonkulutus Typ. 4 W, 16 W neljällä maks. kuormitetulla digitaalilähdöllä Lähtövirta ≤ 100 mA Kotelon väri Keltainen Kotelointiluokka IP67, voimassa vain ”Aux-liitännän” ollessa suljettu muovisuojalla (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Suojausluokka III (IEC 61140:2016-1) Paino 250 g, ilman liitäntäkaapeleita Mitat (p x l x k) 60 mm x 60 mm x 86 mm
- Turvatekniset ominaisuudet
Kategoria B (EN ISO 13849-1:2015) Suoritustaso PL b (EN ISO 13849-1:2015) TM (toiminta-aika) 20 vuotta (EN ISO 13849-1:2015) Noudatettavat normit EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13482:2014, EN ISO 13855:2010, ANSI/ITSDF B56.5:2012 MTBF > 100 vuotta MTTFD 100 vuotta, ympäristön lämpötilassa 25 °C (EN ISO 13849-1:2015)
- Suorituskyky
Vasteaika 1 skannaus
2 skannausta, ≤ 134 ms 1)
Kohteen havaittava muoto Lähes mielivaltainen Integroitu sovellus Suojakentän analysointi joustavin kentin Suojakentän toleranssi 100 mm, 0,66° (DIN CLC/TS 62046:2009, 5 % heijastuskyvyllä) Kenttäsarjojen lukumäärä 16 Kolmikentät (48 suojakenttää) Simultaaniset tulkintatapaukset 3 simultaanista suojakenttää (kenttäsarjaa kohden) - 1) Työskentelyalueen lämpötilassa +45° ... +225°; enint. 150 ms työskentelyalueen lämpötilassa –45° ... +45°.
- Liitännät
USB ✔ Huomautus Mikro-USB Toiminto AUX, Parametrointi Digitaalisisäänmenot 4 (PNP, kenttäsarjan vaihtokytkentä) Digitaaliulostulot 3 (PNP, suojakentän loukkauksen näyttämiseen, lisäksi 1 x "Device Ready") Viive 67 ms ... 30.000 ms (Konfiguroitavissa) Pitoaika 67 ms ... 600.052 ms (Konfiguroitavissa) Optiset ilmaisut 2 LEDs (ON, Kytkentätila)
- Ympäristötiedot
Kohteen remissio ≥ 5 % (Heijastimet) 1) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Lähetetty säteily Asuinalue (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Sähkömagneettinen immuniteetti Teollisuusympäristö (EN 61000-6-2:2005) Tärinänkestävyys Siniresonanssi-skannaus 10 Hz ... 1.000 Hz 2) Sinitarkastus 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 taajuusjaksoa 2) Melutarkastus 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 3) Iskunkestävyys 50 g, 11 ms, ± 3 yksittäisiskua/akseli 4)
25 g, 6 ms, ± 1.000 jatkuvaa iskua/akseli 4)
50 g, 3 ms, ± 5.000 jatkuvaa iskua/akseli 4)
Käyttöympäristön lämpötila –10 °C ... +50 °C 5) Varastointilämpötila –40 °C ... +75 °C 5) Päällekytkentälämpötila –10 °C ... +50 °C Lämpötilan muutos –25 °C ... +50 °C, 10 jaksoa 6) Kostea lämpö +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 jaksoa 7) Sallittu suhteellinen ilmankosteus Käyttö < 80 %, ei kondensoiva (EN 60068-2-30:2005) Varasto ≤ 90 %, ei kondensoiva (EN 60068-2-30:2005) Ympäröivän valon sietoisuus 60.000 lx
3.000 lx, suorassa valossa
- 1) Käytettäessä heijastimia käyttöohjeessa annettuja ohjeita on noudatettava.
- 2) IEC 60068-2-6:2007.
- 3) IEC 60068-2-64:2008.
- 4) IEC 60068-2-27:2008.
- 5) IEC 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-14:2009.
- 7) EN 60068-2-30:2005.
- Yleisohjeita
Käyttöä koskeva huomautus TiM361S on turva-anturi, joka sopii seuraaviin sovelluksiin: vaaravyöhykkeiden, vaarapaikkojen ja kulkualueiden valvonta sekä mobiilien vaaravyöhykkeiden valvonta (vihivaunujen ja mobiilien alustojen valvonta). Anturia saadaan käyttää ainoastaan määrättyjen ja annettujen teknisten tietojen ja käyttöolosuhteiden rajojen sisällä.
- Luokitukset
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-
-