Yleiskatsaus
Monipuolinen tien näyttäjä – vaativiin tehtäviin
S300 Expert täyttää korkeat vaatimukset ja sopeutuu joustavasti mobiilien ja kiinteiden sovelluksien vaatimuksiin. Konfiguroida voidaan jopa 16 suojakenttää. Uudella kolmoiskenttätilalla aktivoidaan samanaikaisesti kolme kenttää, yksi suojakenttä ja kaksi varoituskenttää. Integroitua EFI-liityntää käytettäessä yhteentoimivuus SICKin muiden turvalaserskannereiden ja turvaohjaimien kanssa laajenee. Näin vihivaunuja (FTF) voidaan valvoa koko ympärykseltä ja aktivoida nopeudesta riippuvaiset sopivat suojakentät. Järjestelmäliittimeen integroitu konfiguraatiomuisti mahdollistaa yksinkertaisen käyttöönoton ja nopean laitteen vaihdon. Integroitu CMS-toiminnallisuus yhdistää henkilösuojauksen ympäristön ääriviivojen arvioinnin kanssa. Järjestelmä avaa suuntaa näyttäviä ratkaisuja logistiikan ja tuotannon alueille.
Yhdellä silmäyksellä
- Kompakti rakenne
- Suojakentän kantama 2 m tai 3 m
- Skannauskulma 270°
- 16 vaihdettavaa kenttäsarjaa
- Järjestelmäliittimeen integroitu konfiguraatiomuisti
- Liittymä (EFI) turvalliseen SICK-laitekommunikaatioon
- Pulssianturitulot nopeuden mukaan tapahtuvaan kentän vaihtoon
- Laajennettu mittatietojen ulostulo RS-422:n kautta maamerkkien tunnistuksella