outdoorScan3-turvalaserskanneri huolehtii henkilösuojasta monipuolisissa kiinteissä ja mobiilisovelluksissa ulkoalueella. Outdoor safeHDDM®:n älykkäiden algoritmien ja skannausteknologian ansiosta anturin tuottavuus pysyy korkeana myös epäsuotuisissa sääolosuhteissa. OutdoorScan3 tekee vaikutuksen kestävällä kotelolla, älykkäällä liitäntätekniikalla ja laajennetuilla diagnoositoiminnoilla. Sovellusvaatimuksiisi sopien käytettävissä on myös modulaarisia lisävarusteita. SICKin Safety Designer -konfigurointiohjelmisto mahdollistaa helpon ja intuitiivisen käytön.
Yhdellä silmäyksellä
Sertifioitu standardien ISO 13849 ja IEC 62998 mukaiseksi henkilösuojaksi sisä- ja ulkotiloissa
Koneiden vaara-alueiden turvaaminen, esim. nostokorokkeet
Henkilöiden turvaaminen matkustajasiltoja kiinnitettäessä ja irrotettaessa
Turvallinen ihmisen ja koneen yhteistyö yli hallin rajojen
outdoorScan3-skannerin käytettävyys on erittäin hyvä myös huonossa säässä
outdoorScan3 toimii luotettavasti ja varmasti jopa kaikkein ankarimmissa sääolosuhteissa. Patentoitu ja huipputarkka outdoor safeHDDM® -skannaustekniikka pystyy erottamaan todelliset turvallisuusriskit häiritsevistä ympäristövaikutuksista. AGV Dynamic Weather Assist -moduulin avulla outdoorScan3 reagoi lisäksi dynaamisesti vaihtuviin sääolosuhteisiin.
Skanneri tunnistaa sumun luotettavasti ja suorittaa turvallisen pysäytyksen näkyvyyden ollessa alle 50 m
outdoorScan3-anturin avulla olet varautunut jokaiseen säähän
Erityisesti ulkotiloja varten kehitetyt lisävarusteet vähentävät sään vaikutuksia luotettavasti
Ulkotiloissa outdoorScan3 on alttiina sään vaihteluille. Voit lisätä turvalaserskannerin käytettävyyttä käyttämällä erityisesti oman sovelluksesi vaatimuksiin suunniteltuja lisävarusteita.
Turvalaserskanneriin asennettu airWiper poistaa paineilman avulla vesipisaroita optiikkasuojuksesta. Tämä parantaa outdoorScan3:n käytettävyyttä.
Erityisellä vaahtomuovikappaleella ja sääsuojuksella varustettu roiskesuojaus vähentää kosteudesta johtuvia ei-toivottuja seisokkiaikoja.
Kiinnitystarvikkeet optimoivat lisävarustekomponenttien yhteistoiminnan ja mahdollistavat anturin nopean integroinnin sovellusratkaisuusi.
outdoorScan3-anturin intuitiivinen soveltaminen ongelmattomaan käyttöön
Käyttöönotto ja käsittely käytön aikana ovat yhtä yksinkertaisia, selkeitä ja käteviä kuin SICKin sisäkäyttöön tarkoitettujen turvalaserskannereiden kohdalla.
Hyvin näkyvät LEDit ja monivärinen näyttö helpottavat käyttöä
Safety Designer -konfigurointi- ja diagnostiikkaohjelmiston intuitiivinen käyttö
outdoorScan3-skanneri on rakenteeltaan kestävä, ja optiikkasuojuksen muoto on ainutkertainen. Siksi se sopii täydellisesti ulkokäyttöön
Sisäkäyttöön tarkoitettujen turvalaserskannereiden mainetta saanut integrointi- ja käyttökonsepti yhdistettynä hyvään taloudellisuuteen