Turvalaserskanneri
nanoScan3

Maailman pienin turvalaserskanneri – äärimmäisen kestävä ja huipputarkka

Hyötysi

  • Pienin turvalaserskanneri helppoon ja tilaa säästävään asennukseen liikutettavissa alustoissa
  • Hyvä käytettävyys käytöstäpoissaoloaikojen välttämiseksi
  • 2-in-1: luotettavaa turvallisuutta ja tarkkaa paikantamista
  • Helppokäyttöinen Safety Designer -ohjelmisto säästää aikaa konfiguroinnissa ja diagnostiikassa
  • Erittäin joustava mukautettaessa ajoneuvon nopeuteen ja ajosuuntaan
  • Joustavasti yhdistettävissä eri ohjausjärjestelmiin standardoitujen liitäntöjen kautta
  • Laitteiden nopea vaihto ilman johtojen asennuksia ja konfigurointeja

Yleiskatsaus

Maailman pienin turvalaserskanneri – äärimmäisen kestävä ja huipputarkka

nanoScan3 on SICKin pienin turvalaserskanneri. Se sopii täydellisesti liikutettavien alustojen varmistamiseen ja paikantamiseen. Luotettavalla safeHDDM®-skannaustekniikalla varmistetaan huipputarkat mittaustulokset, ja skanneri kestää lisäksi erittäin hyvin valoa, pölyä ja likaa. Safety Designer -konfigurointiohjelmiston helppo käytettävyys ja nanoScan3:n älykkäät integrointimahdollisuudet takaavat hyvän joustavuuden ja ajan säästön kaikissa käyttökohteissa. Kompaktissa kotelossa olevan nanoScan3:n suorituskyky ja käytettävyys ovat huippuluokkaa, ja näin laitteiston tuottavuus voidaan varmistaa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Korkeus vain 80 mm
  • Kestää erittäin hyvin valoa, pölyä ja likaa safeHDDM®-skannaustekniikan ansiosta
  • Huipputarkat mittaustiedot Ethernet-liitännän kautta
  • Suojakentän kantama: 3 m, skannauskulma: 275°
  • Jopa 128 vapaasti konfiguroitavaa kenttää
  • Turvallinen integrointi koneeseen I/O:n kautta
  • Järjestelmäliitin ja konfigurointimuisti

Edut

Maailman pienin turvalaserskanneri – äärimmäisen kestävä ja huipputarkka

SICKin nanoScan3 vie eteenpäin huipputarkkojen ja äärimmäisen kestävien turvalaserskannereiden miniaturisointia. Sen anturin pienen asennuskorkeuden (vain 80 mm) ansiosta laitteen asennus onnistuu optimaalisesti jopa pieniin vihivaunuihin – ja tuotanto ja logistiikka pystytään automatisoimaan entistäkin monipuolisemmin.

SICK nanoScan3 viihtyy siellä, missä tilaa on vähän. Sen kompakti kotelo tarjoaa käyttäjälle aivan uusia mahdollisuuksia pienten vihivaunujen ja liikkuvien robottien suunnitteluun. Turvalaserskanneri on kehitetty erityisesti pienille mobiilialustoille, ja sen turvallisuustoiminnot voidaan mukauttaa tarkalleen ympäristöön sopiviksi.

Tilaa säästäviin ratkaisuihin: SICK nanoScan3 on kompaktin rakenteensa ansiosta helppo integroida koneen tilaa säästäen.

Pienille mobiilialustoille kehitetty nanoScan3 on SICKin kompaktein turvalaserskanneri.

Turvalaserskannereiden luotettavaa mittaustarkkuutta safeHDDM®-teknologian ansiosta

Lika, pöly ja ulkoiset valonlähteet kuuluvat teollisuuden karuun arkeen. Sitä rauhoittavampaa onkin tietää, että nanoScan3 kestää nämä ympäristöolosuhteet. Siitä vastaa osaltaan myös patentoitu skannausteknologia safeHDDM®. Se tunnistaa ympäristön tarkalleen lukuisien laserpulssien avulla – skannauskulman ollessa ylivoimaiset 275°.

Lisätietoja

Näin toimii safeHDDM®

Katso, miten safeHDDM®-skannausteknologia tekee SICKin turvalaserskannerista poikkeuksellisen luotettavan ja kestävän.
nanoScan3 ei häiriinny työskennellessään: se kestää niin hyvin likaa, pölyä ja ulkoisia valonlähteitä.

Tätä tarkoittaa safeHDDM®: erittäin tarkka käytössä, epäherkkä arjessa, joustava käytössä

Safety Designer: itsestään selvä ja yksilöllinen

nanoScan3 on joustavasti konfiguroitava ja helppokäyttöinen maailmanlaajuisesti vakiintuneen Software Safety Designer -ohjelman ansiosta.

Säästä arvokasta työaikaa ja vähennä suunnittelemattomia seisokkeja: monipuolinen Safety Designer -ohjelmisto ja sen prosessikohtainen käyttäjäohjaus tekevät nanoScan3:n konfiguroinnista ja käyttöönotosta nopeaa. Turvallisuustoimintojen implementointi ja käyttö onnistuu aivan yksinkertaisesti. Lisäksi monivärinen näyttö kertoo turvalaserskannerin toimintatilan helposti ymmärrettävästi. Diagnoosit – myös käytön aikana – ja lisätiedot on helppo hakea esiin selvänä tekstinä näppäintä painamalla.

Erittäin joustava jopa 128 vapaasti konfiguroitavan kentän ansiosta

128 valvontaskenaariota ovat määritettävissä sovelluskohtaisesti ja huolehtivat mobiilialustojen sujuvista liikkeistä ja joustavista kulkureiteistä.
Yksilölliset kenttäasetukset mahdollistavat ajoneuvon liikkeiden mukauttamisen kulloiseenkin vaara-asteeseen.
nanoScan3-laitteen äärimmäisen tarkat mittaustiedot soveltuvat erinomaisesti ajoneuvojen paikannukseen.

Käyttäjäystävällinen sekä konfiguroinnin että käyttöönoton ja käytön aikana

Älykäs integrointi standardiliitäntöjen avulla

Turvallisuusvaatimukset täyttävä integrointi olemassa oleviin järjestelmiin ilman suuria kustannuksia: nanoScan3 takaa pienet kaapelointikustannukset standardoitujen liitäntöjen ansiosta, järjestelmäliittimeen integroitu konfigurointimuisti mahdollistaa nopean laitteiden vaihdon ja koneeseen integrointi tulo- ja lähtöliitäntöjen avulla on turvallista.

nanoScan3 tekee siitä helppoa: tiedonsiirto tapahtuu turvallisesti tulo- ja lähtöliitäntöjen kautta. Konfigurointi ja diagnosointi sujuvat kätevästi joko suoraan laitteessa tai verkossa. Tämä valinnan mukaan keskitetty tai hajautettu tilan diagnosointi pienentää huoltokustannuksia. Lisäksi laitteita vaihdettaessa kaapeloinnissa säästyy aikaa, rahaa ja hermoja standardoitujen pistoliitinten ja konfigurointimuistin ansiosta.

Nopea asentaa, helppo integroida, näppärä vaihtaa

Tärkeät vianmääritystiedot voidaan näyttää näytön ja hyvin näkyvien LED-valojen avulla.
Nopea laitteiden vaihto ilman uudelleenkaapelointia ja -konfigurointia irrotettavan järjestelmäliittimen ansiosta, johon on integroitu konfigurointimuisti.

Helppo koneeseen integrointi ja laitteiden vaihto: standardoidut liitännät ja järjestelmäliitin integroidulla konfigurointimuistilla säästävät aikaa ja rahaa.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    KäyttöalueIndoor
    Suojakentän kantama3 m
    Varoituskentän kantama10 m
    Skannauskulma275°
    Kenttien määrä8 / 128
    Valvontatapausten lukumäärä2 / 128
    Vasteaika≥ 70 ms
    OSSD-parit

    1

    ≤ 2 1)

    Integrointi ohjaukseenPaikalliset tulot ja lähdöt (I/O)
    TurvallisuustasoTyyppi 3, PL d, SIL2
    • 1) Käytettävyys riippuu määritettävien yleis-I/O:n ja yleistulojen konfiguroinnista.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset