Turvalaserskanneri
microScan3

Kestävä turvalaserskanneri – uskomattomat älykäs

Hyötysi

  • Patentoitu skannaustekniikka safeHDDM® takaa laitteiston erittäin hyvän käytettävyyden ja tuottavuuden
  • Suojakentillä, ääriviivojen tunnistuskentillä ja yksityiskohtaisella tiedonannolla turvallisista automatisointiprosesseista tulee joustavia
  • Turvallinen integrointi eri ohjausjärjestelmiin I/O:n, EFI-poron, EtherNet/IP™:n CIP Safety™:n, PROFINET PROFIsafe:n, EtherCAT® FSoE:n, I/O:n jne. kautta.
  • Intuitiivinen Safety Designer -ohjelmisto, monivärinen näyttö ja järjestelmäliitin säästävät aikaa käyttöönoton ja diagnoosin aikana

Yleiskatsaus

Kestävä turvalaserskanneri – uskomattomat älykäs

microScan3-turvalaserskanneria käytetään mitä erilaisimpien käyttökohteiden suojaamiseen: kiinteistä liikkuviin, yksinkertaisista monimutkaisiin. Innovatiivinen skannaustekniikka safeHDDM® tekee microScan3-skannerista äärettömän kestävän, myös pölyisissä olosuhteissa ja ulkoisten valonlähteiden yhteydessä, ja takaa huipputarkat mittaustulokset. Tämä parantaa koneiden tuottavuutta ja käytettävyyttä. microScan3-skannerin eri versiot voidaan integroida helposti ja turvallisesti lukuisiin verkkoihin. Tämän lisäksi turvalaserskannerin standardoidu liitäntätekniikka mahdollistaa aikaa säästävän käyttöönoton. microScan3-skanneri itsessään, sen helppokäyttöinen Safety Designer -konfigurointiohjelmisto ja diagnostiikkamahdollisuudet muodostavat käyttäjäystävällisen, innovatiivisen ja huippusuorituskykyisen kokonaisuuden.

Yhdellä silmäyksellä
  • Innovatiivinen safeHDDM®-skannaustekniikka
  • Huipputarkat mittaustiedot Ethernet-liitännän kautta
  • Suojakentän kantama: jopa 9 m, skannauskulma: 275°
  • Jopa 128 vapaasti konfiguroitavaa kenttää ja jopa 8 samanaikaista suojakenttää
  • Standardoidut tiedonsiirtoliittymät
  • Järjestelmäliitin ja konfigurointimuisti

Edut

Innovatiivinen skannaustekniikka takaa luotettavuuden

microScan3 mahdollistaa aivan uudet käyttökohteet ja asettaa uudet standardit turvalaserskannereille: innovatiivinen safeHDDM®-tekniikka suodattaa luotettavasti pois ulkoisen valonlähteen, lian ja pölyn. Koneen tuottavuus pysyy korkeana.

Skannaustekniikka safeHDDM®: kompakti rakenne, suuri tunnistusetäisyys ja huipputarkat mittaustiedot

Lisätietoja

Hyvä käytettävyys: lika, pöly, ulkoinen valonlähde tai muut lasertunnistimet eivät aiheuta ongelmia

Turvalaserskannerin hyvä käytettävyys: näin voit välttää koneen seisokit

Älykkäät ratkaisut lukuisiin mahdollisuuksiin

microScan3-anturin älykkäät toiminnot takaavat sekä turvallisuuden että tuottavuuden. microScan3 voidaan mukauttaa yksilöllisesti eri koneympäristöihin, joissa se huolehtii tehtävien sujuvasta suorittamisesta.
Korkea turvallisuus ja tehokas käyttö: 128 vapaasti konfiguroitavaa kenttää, 8 samanaikaista suojakenttää ja ääriviivojen tunnistuskentät koneen ympäristön valvontaan
Kustannustehokas ratkaisu: tarvitset vain yhden laitteen, jonka avulla saat tarkat mittaustiedot mobiilin käyttökohteesi turvaamiseksi ja navigoinnin tueksi

Yksilöllinen konfigurointi: uuden tason joustavuutta

Älykäs integrointi voi olla todella yksinkertaista

microScan3 voidaan integroida eri käyttökohteisiin poikkeuksellisen mutkattomasti: nopea asennus, helppo johdotus ja turvallinen yhdistäminen teollisiin verkkoihin.
Helppo integrointi koneisiin ja nopea laitteiden vaihto: kattavat lisävarusteet, pistoliitettävät järjestelmäliittimet, integroitu konfigurointimuisti ja standardoitu liitäntätekniikka
Korkea tuottavuus: hajautettu diagnostiikka ja turvallinen integrointi teolliseen verkkoon, esimerkiksi EtherNet/IP™ CIP Safety:n™, PROFINET PROFIsafe:n, EtherCAT:in® FSoE:n, I/O:n kautta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää SICKin älykästä EFI-pro-järjestelmää

Helppo asennus ja käyttöönotto: näin säästät aikaa ja rahaa

Älykkäiden antureiden intuitiivinen käyttö

Safety Designer -ohjelmiston avulla microScan3 voidaan konfiguroida nopeasti ja vaivatta, ja tarkat diagnostiikkatiedot voidaan hakea helposti näytölle. Tärkeät diagnostiikkatiedot ovat lisäksi nähtävissä suoraan laitteen näytöltä.
Vältä koneiden seisokit: mittaustiedot voidaan tallentaa ja analysoida, ja ne auttavat prosessien ja konfiguroinnin optimoinnissa
Helppo konfigurointi ja diagnostiikka: Safety Designer -ohjelmistossa on kätevä vaihe vaiheelta -konfigurointiohjetoiminto ja nopea virheiden analysointi – joka voidaan toteuttaa myös esimerkiksi EventCamin avulla

Loppuun asti ajateltu tekniikka: hyödynnä maksimoitua käyttäjäystävällisyyttä

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    KäyttöalueIndoor
    Suojakentän kantama4 m / 5,5 m / 9 m
    Varoituskentän kantama40 m / 64 m
    Skannauskulma275°
    Kenttien määrä8 / 4 / 128
    Valvontatapausten lukumäärä1 ... 128
    Vasteaika≥ 70 ms
    OSSD-parit

    1

    0

    4

    Integrointi ohjaukseen

    Paikalliset tulot ja lähdöt (I/O)

    CIP Safety™ EtherNet/IP™:n kautta

    PROFINET PROFIsafe

    EFI-pro

    EtherCAT® FSoE

    TurvallisuustasoTyyppi 3, PL d, SIL2
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset