safeVisionary2

Maailman ensimmäinen 3D-Time-of-Flight-kamera, jossa on suoritustason c turvallisuussertifiointi.

Tuotevalikoima
safeVisionary2

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Suodata:

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Turvallinen 3D-ympäristötietojen kerääminen avaa uusia ulottuvuuksia
  • 3D-Time-of-Flight-kamera, suoritustaso c
  • Suojakentän kantama jopa 4 m
  • 2 samanaikaista suojakenttää ja 8 valvontatilannetta
  • Mittaustulosten näyttö gigabitin Ethernetin välityksellä
  • Kompakti, iskun- ja tärinänkestävä design, kotelointiluokat IP65 ja IP67
  • Hyväksi todettu intuitiivinen Safety Designer -konfigurointiohjelmisto
Vertaa nyt
Valitse
Erinomainen valvonta vain vähäisellä tilan tarpeella
  • Tyyppi 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Suojakentän koko 0,4 m x 0,4 m - 1,5 m x 1,5 m
  • Resoluutio 20 mm, 24 mm ja 30 mm
  • Vain yksi laite: integroitu lähetin ja vastaanotin
  • Käyttö yhdellä painikkeella
  • Automaattinen suuntaus
  • 2 järjestelmän synkronointi
  • Uudelleenkäynnistys/reset, EDM integroitu
Vertaa nyt
Valitse
Erinomainen valvonta vain vähäisellä tilan tarpeella
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Suojakentän koko 0,4 m x 0,4 m - 1,5 m x 1,5 m
  • Resoluutio 20 mm, 24 mm ja 30 mm
  • Vain yksi laite: integroitu lähetin ja vastaanotin
  • Käyttö yhdellä painikkeella
  • Automaattinen suuntaus
  • 2 järjestelmän synkronointi
  • Uudelleenkäynnistys/reset, EDM integroitu
Vertaa nyt
Valitse

1 - 3 tulosta 3

Edut

Lataukset