Yleiskatsaus
Turvallinen ja helppokäyttöinen pitkien etäisyyksien paikkavalvonta
Safe Linear Positioning sopii monenlaisiin sovelluksiin, jotka edellyttävät koneiden turvallista lineaarista paikoitusta. Hyväksi osoittautuneiden lineaariantureiden älykäs yhdistelmä, johon sisältyvät lineaarinen ja tehokas turvaohjaus ja ennalta kehitetty turvalogiikka, takaa erittäin hyvän käytettävyyden ja luotettavuuden. Toiminnot kuten turvallinen paikkavalvonta ja koneiston turvallisuustoiminnot (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2 jne.) on jo implementoitu ja TÜV-sertifioitu. Konfiguroitavien parametrien vähäisen määrän ansiosta sovelluksen käyttöönotto sujuu nopeasti ja helposti. Aikaa vievä anturin integrointi ohjausjärjestelmään ei ole tarpeen. Järjestelmä on lisäksi milloin tahansa laajennettavissa, mikä tekee siitä turvallisen investoinnin.
Yhdellä silmäyksellä
- Sertifioitu luokituksiin SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1) saakka
- Kameratuenta mahdollistaa luistottoman paikoituksen
- Laitteistoturvallisuustoiminnot (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
- Sijaintitarkkuus: 0,01 mm tai 0,1 mm
- Lisäanturit ja signaalit tarpeettomia
- Laajennettava järjestelmä