Turvajärjestelmät automatisointiin ulkotiloissa – ylitä rajat
AGV Dynamic Weather Assist

Parempi vihivaunujen käytettävyys nopeuden mukauttamisen ansiosta

Hyötysi

  • outdoorScan3-anturin dynaaminen ja säästä riippuva suojakentän vaihtaminen dynaamisesti parantaa vihivaunujen käytettävyyttä ulkona
  • Vihivaunut jatkavat ajoaan myös voimakkaassa sateessa mutta pienemmällä nopeudella
  • Jatkuva ja luotettava materiaalivirta, myös ankarissa ja vaihtelevissa sääolosuhteissa
  • Vihivaunut kuluvat käytössä vain vähän, koska ei-toivotut hätäjarrutukset voidaan välttää

Yleiskatsaus

Parempi vihivaunujen käytettävyys nopeuden mukauttamisen ansiosta

AGV Dynamic Weather Assist -turvajärjestelmä parantaa vihivaunujen käytettävyyttä sateessa ja lumessa. Se muodostuu outdoorScan3-turvalaserskannerista, Flexi Soft -turvaohjaimesta ja ohjelmistotoimilohkosta. Turvalaserskanneri kytkee toimilohkon avulla suojakentät automaattisesti säästä riippuen ja mahdollistaa näin vihivaunujen jatkuvan käytön, myös voimakkaassa sateessa tai lumisateessa. Pysähtymisen sijaan vihivaunu ajaa nyt hitaammin kuin auringonpaisteessa. Edut: suunnittelemattomat ajoneuvon pysähtymiset ja näin säästä riippuva materiaalivirran keskeytyminen voidaan välttää ja vihivaunun mekaniikka ja jarruja säästää.

Yhdellä silmäyksellä
  • Turvajärjestelmä outdoorScan3-anturin automaattiseen, säästä riippuvaan suojakentän vaihtokytkentään
  • EtherNet/IPTM-pohjainen tiedonsiirto turvalaserskannerin ja turvaohjaimen välillä
  • Ohjelmistolohko voidaan integroida jälkikäteen Flexi Soft -ohjaimeen ja outdoorScan3-anturiin ja sopii siksi näiden jälkivarusteluun

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Käyttöalue

    Vihivaunut ja itsenäiset mobiilirobotit

    Automatisointi ulkona

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset