Yleiskatsaus
Luotettava ja tuottava ratkaisu ihmisen ja materiaalin erottamiseen
TÜV-sertifioidun Safe Portal -turvajärjestelmän tehtävä on tehokas pääsyn valvonta materiaalin luovutusasemilla. Se muodostuu kahdesta turvalaserskannerista ja yhdestä toimilohkosta Siemens-S7-ohjauslaitetta varten ja täyttää EN ISO 13849 -direktiivin vaatimukset. Pystysuoraan asennettu turvalaserskanneri varmistaa älykkään suojakenttäarviointinsa avulla jopa PL d-tason käyttökohteet luotettavasti ja aukottomasti. Verrattuna muihin ihmisen ja materiaalin erottamiseen käytettäviin ratkaisuihin nyt voidaan varmistaa henkilöiden turvallisuus jatkuvasti ja jokaisessa tilanteessa. Samalla kohteet, joiden ääriviivat on esimääritetty, pystyvät koska tahansa ohittamaan portin. Tämä mahdollistaa erittäin joustavan tuotantoprosessin parhaalla mahdollisella tuottavuudella.
Yhdellä silmäyksellä
- TÜV-sertifioitu järjestelmä, jossa pysyvä suojakentän valvonta ja PL d
- Kohteiden tunnistus älykkään suojakentän arvioinnin avulla
- Toimilohkot Siemens-S7-ohjauslaitteisiin integrointia varten
- Tarvitaan vain 2 turvalaserskanneria pystysuoralla suojakenttien suuntauksella