Kontakti
Palaute

Turvajärjestelmät
Safeguard Detector

Materiaali suojaa luonnollisesti

Hyötysi

  • Kestävät anturit, joustava koneen ohjaus ja luotettava turvallisuus yhdessä järjestelmässä
  • Sertifioitu turvajärjestelmä säästää aikaa ja kustannuksia. Ylimääräistä turvatarkastelua ei tarvita.
  • Vähemmän kustannuksia mekaanisiin valvontalaitteisiin verrattuna
  • Minimaalinen tilan tarve erittäin kompaktin anturikotelon ansiosta
  • Sovitettavissa: formaalin vaihto käden käänteessä
  • Modulaarinen järjestelmä: mahdollistaa myös vanhempien koneiden jälkivarustelun
  • Integroitavissa jokaiseen jo olemassa olevaan turvaohjaimeen

Yleiskatsaus

Materiaali suojaa luonnollisesti

Modulaarisella Safeguard Detector turvajärjestelmällä pystytään kasvattamaan pakkauskoneiden turvallisuutta ja tuottavuutta. Safeguard Detector koostuu kahdesta MultiPulse-kohdevalokennosta ja Flexi Soft -turvaohjaimesta tai UE410-SD-turva-analysointimoduulista. Safeguard Detector tunnistaa varmasti, onko liikkuva avattava suojus ennalta määritetyllä paikalla, kuten esim. pakkausmateriaali pakkauskoneiden kartonkimakasiinissa. Mikäli kartonkimakasiinissa on riittävästi pakkausmateriaalia, koskettaminen vaara-alueelle ei ole mahdollista koneen ollessa toiminnassa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Sertifioitu luokkaan SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849) saakka
  • Erittäin käytettävissä olevat anturit pienoiskotelossa
  • Kohteiden varma tunnistus heijastuskyvyllä 6 % - 90 %
  • Tunnistusetäisyys: enintään 100 mm
  • Suoja manipulaatioiden estämiseksi taustan ja etualan häivennyksellä
  • Redundanttien anturisignaalien logiikka-arviointi

 

Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan. 

Paranna yhtiösi tuottavuutta – SICKin turvaratkaisuilla

Sovellukset

Lataukset

Ylös