Kontakti
Palaute

Turvajärjestelmät
Safe Entry Exit

Passivointi uudelleen ajateltuna

Hyötysi

  • Yksilöllisiin turvallisuusvaatimuksiin ja vähimmäisetäisyyksiin joustavasti mukautettavissa oleva turvajärjestelmä
  • Säästää aikaa ja kustannuksia laitteistosi dokumentaation ja validoinnin yhteydessä
  • Koska lisäpassivointiantureita ei tarvita, laitteiston tuottavuus kasvaa ja tilaa säästyy
  • Helppo integroida käyttövalmiin ohjelmiston avulla
  • Diagnostiikkatiedot takaavat prosessin läpinäkyvyyden ja optimoinnin I4.0-sovelluksissa

Yleiskatsaus

Passivointi uudelleen ajateltuna

SICKin Safe Entry Exit turvajärjestelmä on TÜV-sertifioitu vaihtoehto klassiselle passivointijärjestelmälle: se mahdollistaa ihmisen ja materiaalin varman erottamisen ilman muita yleisantureita. Käyttöön tarvitaan vain yksi signaali prosessiohjauslaitteelta. Heti kun kuljetettava materiaali on ohittanut turvalaitteen, se on jälleen välittömästi käytettävissä ihmisten suojaamiseksi vaaroilta. Tarpeen mukaan jokainen tyypin 4 koskettamatta tunnistava turvalaite (BWS) voidaan yhdistää SICKin Flexi Soft -turvaohjaimen tai Siemens-S7-ohjauslaitteiden kanssa. Tällöin kukin ohjauslaite arvioi useampia materiaalin kulkureittejä ja valmistelee olennaiset diagnostiikkatiedot I4.0-sovelluksia varten.

Yhdellä silmäyksellä
  • Voidaan yhdistää kaikkiin tyypin 4 koskettamatta tunnistaviin turvalaitteisiin
  • TÜV-sertifioitu vaihtoehto klassiselle passivoinnille SILCL3:een ja PL e:hen asti
  • Ihmisen ja materiaalin erottaminen ilman lisäpassivointiantureita
  • Saatavissa ohjelmistona Siemens S7 -ohjauslaitteelle tai Flexi Soft -ohjaimelle
  • Yhdellä ohjauslaitteella voidaan analysoida useampia materiaalin kulkureittejä

Sovellukset

Lataukset

Ylös