Kontakti
Palaute

Turvajärjestelmät

Testatut turvajärjestelmät luotettaviin prosesseihin ja ihmisten suojaksi

SICKin turvajärjestelmät koostuvat vakaista antureista, joissa on joustava turvaohjaus, ja soveltuvat erityisesti sovelluksiin, joissa on tiukat vaatimukset ihmisten suojauksen osalta. Järjestelmät on helppo yhdistää olemassa oleviin laitoksiin, ja mukana tulleen dokumentaation ja esimerkkiohjelmien ansiosta käyttöönotto sujuu nopeasti.

Suodata:

9 tulosta

1 - 9 tulosta 9

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Vapaa pääsy tuotannon turvaamiseksi
  • Turvajärjestelmät muodostuvat laitteesta ja ohjauslogiikasta
  • Turvatoiminnot testatun ohjauslogiikan avulla
  • Yleisversiot tai valmistajakohtaiset versiot (Universal Robots -, FANUC-, KUKA- ja Yaskawa-yhtiöt)
  • Dokumentaatio sisältää mm. johtojenasennuskaavion, SISTEMA-tiedoston ja käyttöohjeen
  • Robotin automaattinen uudelleenkäynnistys mahdollista
  • PL d
Tuoteperhe Safe AGV Easy
Vihivaunujen turvallisuus helposti tehty
  • Hyväksi todettu luotettavien turvakomponenttien yhdistelmä
  • Integrointi kaikkiin yleisiin kenttäväyliin
  • Helposti konfiguroitavat kentät ja toiminnot
  • Kompakti rakenne
  • Turvalaserskannerin skannauskulma 270°
  • Modulaarinen tulo-/lähtölaajennus
Tuoteperhe Safe Interlocking
Turvalukitus seisontatilan valvonnalla maksimaalista tuottavuutta varten
  • Prosessioptimoitu suojaoven valvonta
  • Koneen nopeuden turvallinen valvonta
  • Helppo konfigurointi toimilohkojen avulla
  • Saatavissa kokonaispakettina tai yksilöllisesti valittavien komponenttien kanssa
  • Integrointi kaikkiin yleisiin kenttäväyliin (valinnainen)
  • Oven avaamisen valvonta SOS:llä
Tuoteperhe Safe AGV Forklift
Nostohaarukoilla varustettujen vihivaunujen valvonta – tehokkaasti ja varmasti myös tulevaisuudessa
  • Hyväksi todettu luotettavien SICK-turvakomponenttien yhdistelmä
  • Helppo konfigurointi toimilohkojen avulla
  • Kulloisen ajonopeuden varma analysointi
  • Integrointi kaikkiin yleisiin kenttäväyliin (valinnainen)
  • Varma kentän vaihto kaarreajoissa
Tuoteperhe Safe Entry Exit
Passivointi uudelleen ajateltuna
  • Voidaan yhdistää kaikkiin tyypin 4 koskettamatta tunnistaviin turvalaitteisiin
  • TÜV-sertifioitu vaihtoehto klassiselle passivoinnille SILCL3:een ja PL e:hen asti
  • Ihmisen ja materiaalin erottaminen ilman lisäpassivointiantureita
  • Saatavissa ohjelmistona Siemens S7 -ohjauslaitteelle tai Flexi Soft -ohjaimelle
  • Yhdellä ohjauslaitteella voidaan analysoida useampia materiaalin kulkureittejä
Turvallinen verkotus tuottoisassa yhteistyössä
  • Teolliseen Ethernetiin perustuva, turvallinen verkkotekniikka
  • Konfigurointi Safety Designer -ohjelmistolla
  • Jopa 6 turvalaserskannerin turvallinen integrointi
  • Robottiohjauslaitteiden turvallinen integrointi Ethernet/IPTM CIP SafetyTM:n kautta
  • Integroitu, turvallinen liikevalvonta
  • Jopa 48 suojakentän samanaikainen valvonta
Materiaali suojaa luonnollisesti
  • Sertifioitu luokkaan SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849) saakka
  • Erittäin käytettävissä olevat anturit pienoiskotelossa
  • Kohteiden varma tunnistus heijastuskyvyllä 6 % - 90 %
  • Tunnistusetäisyys: enintään 100 mm
  • Suoja manipulaatioiden estämiseksi taustan ja etualan häivennyksellä
  • Redundanttien anturisignaalien logiikka-arviointi
Kiinteiden koneiden konfigurointi nopeammin, turvallisemmin ja tehokkaammin
  • Kiinteille koneille esikonfiguroitu esimerkkiprojekti, laadittu Flexi Soft Designerissä
  • Konfigurointi- ja implementointiohje
  • Sovelluskohtainen konfigurointipinta
  • SISTEMA-laskenta
  • Johdotussuunnitelma
  • Testisuunnitelma turvatoiminnon toimivuuden todistamiseksi
Turvallinen ja helppokäyttöinen pitkien etäisyyksien paikkavalvonta
  • Sertifioitu luokituksiin SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1) saakka
  • Kameratuenta mahdollistaa luistottoman paikoituksen
  • Laitteistoturvallisuustoiminnot (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Sijaintitarkkuus: 0,01 mm tai 0,1 mm
  • Lisäanturit ja signaalit tarpeettomia
  • Laajennettava järjestelmä

1 - 9 tulosta 9

Ylös