Kontakti
Palaute

Viivakoodinlukijat
CLV69x

Erittäin joustava ja suorituskykyinen

Hyötysi

  • Yhä parempi algoritmi SMART+ mahdollistaa entistä suuremmat lukunopeudet viivakoodien ollessa vahingoittuneita, likaantuneita ja/tai osittain peittyneitä
  • Korkean laskentatehon ansiosta tarkkuus on vaikeissakin sovelluksissa erittäin suuri
  • Ethernet-kloonauspistoketta käytettäessä ei tarvita ylimääräistä Ethernet-sovitinta – edullinen
  • Integroidut toimintonäppäimet ja integroitu LED-pylväskaavio nopeuttavat käyttöönottoa
  • Skannerin ainutlaatuinen älykkyys mahdollistaa joustavan ulostuloformaatin ja säästää ohjelmoinnin lisätarpeelta
  • Edullinen, koska vakiosovellukset voidaan toteuttaa ilman ylimääräistä järjestelmäohjainta – integroitu seuranta

Yleiskatsaus

Erittäin joustava ja suorituskykyinen

Viivakoodinlukijan CLV69x ominaisuuksia ovat suuri lukuteho, nopea käsittely ja suuri lukuvarmuus. Automaattitarkennus perustuu integroituun etäisyysmittaukseen, ja se mahdollistaa koodin korkeudesta riippumattoman luvun lukukentän sisällä. SICKin SOPAS-ET takaa yksinkertaisen ja käyttäjänläheisen parametroinnin. Integroidun koodien rekonstruointitekniikan SMART+ ansiosta skanneri lukee viivakoodit kallistuksesta riippumatta ja sen lisäksi dekoodaa likaantuneet tai osittain vahingoittuneet kooditkin. Integroidun seurantansa ansiosta CLV69x kykenee ratkaisemaan sovelluksia ilman ylimääräisiä kontrollereita. Uudenlainen liitäntätekniikka integroidun parametrimuistin kanssa mahdollistaa skannerin nopean ja yksinkertaisen vaihdon ja sen lisäksi antaa lisää joustavuutta eri sovellusten toteutukseen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Laajennettu koodien rekonstruointitekniikka SMART+
  • Uudenlainen liitäntätekniikka integroidun parametrimuistin kanssa
  • CAN, Ethernet ja D-Sub integroituna (riippuu käytettävästä kloonausyksiköstä)
  • Reaaliaikainen automaattitarkennus takaa erittäin suuren terävyysalueen
  • Yhdenmukainen ja käyttäjänläheinen käyttöliittymä "SOPAS ET"
  • Integroitu seuranta ilman ylimääräistä järjestelmäohjainta
  • Joustava lajittelu- ja suodatustoiminto
  • Integroitu LED-pylväskuvio käyttökentän kanssa

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoAutomaattitarkennus
    Avautumiskulma≤ 60° / ≤ 50°
    Skannaustaajuus400 Hz ... 1.200 Hz
    Koodiresoluutio0,17 mm ... 1,2 mm
    Lukuetäisyys400 mm ... 2.200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    EtherNet/IP™
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    DeviceNet™✔ , optiona ulkoisen liitäntämoduulin kautta
    Paino1.500 g / 2.200 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös