Kontakti
Palaute

Viivakoodinlukijat
CLV65x

Aina (automaattisesti) tarkennettu

Hyötysi

  • Edullinen, koska automaattitarkennuksen takia tarkennuksen muuttamiseen ei tarvita eri laiteversioita eikä lisävalokennoja
  • Älykäs auto-setup ja toimintopainikkeet säästävät aikaa käyttöönoton yhteydessä
  • Laiteohjelmiston yksinkertainen päivitys MicroSD-muistikortilta: PC:tä ei tarvita
  • Yhä parempi SMART-algoritmi mahdollistaa entistäkin suuremmat lukunopeudet viivakoodien ollessa vahingoittuneita, likaantuneita tai osittain peittyneitä
  • Ohjaus vaatii vähemmän ohjelmointia, koska ohjaukselle voidaan antaa tiedot halutussa formaatissa
  • Integroidun verkkopalvelimen ansiosta yksinkertaisiin valvonta- ja diagnoositietohakuihin ei tarvita lisäohjelmistoa

Yleiskatsaus

Aina (automaattisesti) tarkennettu

Automaattisesti tarkentava erittäin suorituskykyinen skanneri CLV65x tunnistaa mitä erilaisimpien moduulileveyksien viivakoodit 0,25 mm:stä 1,0 mm:iin erittäin suurella lukusyvyydellä. Moduulileveydestä riippuen voidaan saavuttaa jopa 1600 mm lukuetäisyys lukualueen syvyyden ollessa 1425 mm. Siinä yhdistyvät suuri lukuteho ja entistä parempi koodin rekonstruktio SMART, lukualgoritmi, joka kykenee tunnistamaan ja dekoodaamaan vahingoittuneita, huonosti painettuja ja puoliksi peittyneitä viivakoodeja tarkasti. Koko tuoteperhe on suunniteltu niin joustavasti, että lähes joka lukutehtävän ja tulostusformaatin vaatimukset voidaan täyttää tarkasti. Integroidun verkkopalvelimen avulla voidaan hakea diagnoositietoja, kuten lukutilastoja, skannerin tilatietoja ym. ilman lisäohjelmistoa.

Tämä integroidulla Ethernetillä ja automaattitarkennusjärjestelmällä varustettu skanneri on luokkansa kompaktein ja siten ihanteellinen varastointi- ja kuljetustekniikassa käytettäväksi. Lisäksi käytettävissä on myös oskilloivalla peilillä varustettu versio.

Yhdellä silmäyksellä
  • Automaattitarkennus antaa erittäin suuren lukusyvyyden reaaliajassa
  • Integroidut toimintopainikkeet esim. auto-setupin tai lukulaadun arvioinnin käynnistykseen
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-yhdyskäytävää (Ethernet-versiolla)
  • Parannettu koodin rekonstruktio SMART
  • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
  • Integroitu verkkopalvelin diagnoositietojen hakuun ja verkon valvontaan
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Integroitu LED-pylväskuvio

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoAutomaattitarkennus
    Avautumiskulma≤ 50°
    Skannaustaajuus600 Hz ... 1.000 Hz
    Koodiresoluutio0,25 mm ... 1 mm
    Lukuetäisyys125 mm ... 1.625 mm
    PROFINET✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta / ✔
    EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    DeviceNet™✔ , optiona ulkoisen liitäntämoduulin kautta
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Paino250 g ... 520 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös