Kontakti
Palaute

Viivakoodinlukijat
CLV64x

Dynaamista monipuolisuutta

Hyötysi

  • Edullinen, koska kaikille tarkennuspisteille tarvitaan vain yksi CLV64x
  • Älykäs auto-setup ja toimintopainikkeet säästävät aikaa käyttöönoton yhteydessä
  • Integroidut toimintonäppäimet mahdollistavat matchcoden oppimisen suoraan laitteella
  • Laiteohjelmiston yksinkertainen päivitys MicroSD-muistikortilta: PC:tä ei tarvita
  • Kustannukset pienenevät, koska Ethernet-malleissa ei tarvita ylimääräistä Ethernet-sovitinta
  • Yhä parempi SMART-algoritmi mahdollistaa entistäkin suuremmat lukunopeudet viivakoodien ollessa vahingoittuneita, likaantuneita tai osittain peittyneitä
  • Ohjaus vaatii vähemmän ohjelmointia, koska ohjaukselle voidaan antaa tiedot halutussa formaatissa
  • Koodien reaaliaikainen tunnistus suurissakin kuljetinnopeuksissa

Yleiskatsaus

Dynaamista monipuolisuutta

Tuoteperhe CLV64x on suunniteltu niin joustavaksi, että lähes joka lukutehtävän ja ulostuloformaatin vaatimukset voidaan täyttää tarkasti. Kun kiinteätarkenteinen laitetyyppi ei riitä, dynaamisen tarkennuksen säädön avulla katetaan koko terävyysalue useilla tarkennuspisteillä.

CLV64x:ssä yhdistyvät suuri lukuteho ja yhä parempi koodien rekonstruointi SMART, lukualgoritmi, joka kykenee tunnistamaan vahingoittuneita tai puoliksi peittyneitä viivakoodeja tarkasti.

Kaikki vaihtoehdot, kuten linja- tai rasteriskanneri, malli jossa lukuikkuna on sivussa, oskilloivalla peilillä varustettu malli sekä vakio- ja High-Density-malli, ovat saatavissa myös Ethernet-versiona.

Yhdellä silmäyksellä
  • Dynaaminen tarkennuksen säätö mahdollistaa suuren, sovitettavan terävyysalueen
  • Integroidut toimintopainikkeet esim. auto-setupin tai lukulaadun arvioinnin käynnistykseen
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-yhdyskäytävää (Ethernet-versiolla)
  • Parannettu koodin rekonstruktio SMART
  • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Integroitu LED-pylväskuvio
  • Laajennetut etädiagnoosi- ja verkonvalvontatoiminnot käytettävissä Ethernetin kautta

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoDynaaminen tarkennuksen säätö
    Avautumiskulma≤ 50°
    Skannaustaajuus400 Hz ... 1.200 Hz
    Koodiresoluutio0,15 mm ... 1 mm
    Lukuetäisyys30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta / ✔
    EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    DeviceNet™✔ , optiona ulkoisen liitäntämoduulin kautta
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Paino250 g ... 1.230 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös