Kontakti
Palaute

Viivakoodinlukijat
CLV63x

Älykäs skanneriratkaisu logistiikkaan ja automaatioon

Hyötysi

  • Älykäs auto-setup ja toimintopainikkeet säästävät aikaa käyttöönoton yhteydessä
  • Laiteohjelmiston yksinkertainen päivitys MicroSD-muistikortilta: PC:tä ei tarvita
  • Yhä parempi SMART-algoritmi mahdollistaa entistäkin suuremmat lukunopeudet viivakoodien ollessa vahingoittuneita, likaantuneita tai osittain peittyneitä
  • Ohjaus vaatii vähemmän ohjelmointia, koska ohjaukselle voidaan antaa tiedot halutussa formaatissa
  • Koodien reaaliaikainen tunnistus suurissakin kuljetinnopeuksissa
  • Lukuvarmuus on korkean laskentatehon ja suuren skannaustaajuuden ansiosta hyvä

Yleiskatsaus

Älykäs skanneriratkaisu logistiikkaan ja automaatioon

Tuoteperhe CLV63x koostuu kompakteista, suorituskykyisistä viivakoodinlukijoista, jotka on kehitetty monien sovellusten tarpeisiin.

CLV63x:ssä yhdistyvät suuri lukuteho ja yhä parempi koodien rekonstruointi SMART, lukualgoritmi, joka kykenee tunnistamaan vahingoittuneita tai puoliksi peittyneitä viivakoodeja tarkasti.

Integroidut toimintonäppäimet ja integroitu LED-pylväskaavio mahdollistavat nopean käyttöönoton, luvun diagnoosin yksinkertaisen aloituksen sekä matchcoden oppimisen ilman PCtä. Viivakoodinlukijan parametrit voidaan tallentaa microSD-muistikortille.

Eri lukuetäisyyksiä varten on eri laiteversioita, kuten Long-, Mid- ja Short-Range. Kaikki vaihtoehdot, kuten linja- tai rasteriskanneri, malli jossa lukuikkuna on sivussa sekä oskilloivalla peilillä varustettu malli, ovat saatavissa myös Ethernet-versiona.

Yhdellä silmäyksellä
  • Integroidut toimintopainikkeet esim. auto-setupin tai lukulaadun arvioinnin käynnistykseen
  • Integroitu LED-pylväskuvio
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-yhdyskäytävää (Ethernet-versiolla)
  • Parannettu koodin rekonstruktio SMART
  • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Suuri skannaustaajuus 1200 Hz asti
  • Laajennetut etädiagnoosi- ja verkonvalvontatoiminnot käytettävissä Ethernetin kautta

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoKiinteä tarkennus
    Avautumiskulma≤ 50°
    Skannaustaajuus400 Hz ... 1.200 Hz
    Koodiresoluutio0,2 mm ... 1 mm
    Lukuetäisyys44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta / ✔
    EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    DeviceNet™✔ , optiona ulkoisen liitäntämoduulin kautta
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Paino250 g ... 1.230 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös