Kontakti
Palaute

Viivakoodinlukijat
CLV62x

Tehokas skanneri – joustava käyttö

Hyötysi

  • Koodien rekonstruointi SMART620 mahdollistaa suuren lukuvarmuuden viivakoodien ollessa vahingoittuneita, likaantuneita tai osittain peittyneitä
  • Ohjaus vaatii vähemmän ohjelmointia, koska ohjaukselle voidaan antaa tiedot halutussa formaatissa
  • Kustannukset pienenevät, koska Ethernet-malleissa ei tarvita ylimääräistä Ethernet-sovitinta
  • Viivakoodinlukijaa CLV62x voidaan käyttää multiplekserinä jokaisessa SICKin CAN-viivakoodinlukijaverkossa; siten muita multipleksereitä ei tarvita
  • Koodien reaaliaikainen tunnistus suurissakin kuljetinnopeuksissa
  • Kompakti rakenne ja yksinkertainen käyttö helpottavat asennusta sovelluksiin, joissa on vähän tilaa

Yleiskatsaus

Tehokas skanneri – joustava käyttö

Tuoteperhe CLV62x koostuu kompakteista, suorituskykyisistä viivakoodinlukijoista, jotka on kehitetty monien sovellusten tarpeisiin. Suorituskyky, käytön yksinkertaisuus ja joustavuus ovat CLV62x-tuoteperheen ominaisuuksia. CLV62x:ssä yhdistyvät suuri lukuteho ja koodien rekonstruointi SMART620, lukualgoritmi, joka kykenee tunnistamaan vahingoittuneita tai puoliksi peittyneitä viivakoodeja tarkasti. CLV62x on saatavissa sarjamallina sekä myös integroidun Ethernet-liitännän kanssa, joka sisältää EtherNet/IP- ja PROFINET-protokollan. Suurtehoista viivakoodinlukijaa täydentävät lisätoiminnot, kuten esim. etädiagnoosi, minkä mahdollistavat integroitu verkkopalvelin ja integroitu lukutilastojen analysointi.

Yhdellä silmäyksellä
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-sovitinta (Ethernet-versiolla)
  • Koodin rekonstruktio SMART620
  • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Suuri skannaustaajuus 1200 Hz asti
  • Pieni koko
  • Laajennetut etädiagnoosi- ja verkonvalvontatoiminnot käytettävissä Ethernetin kautta
  • Kotelointiluokka IP 65 tai IP 69K (tyypistä riippuva)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoKiinteä tarkennus
    Avautumiskulma≤ 50°
    Skannaustaajuus400 Hz ... 1.200 Hz
    Koodiresoluutio0,15 mm ... 1 mm
    Lukuetäisyys45 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta / ✔
    EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    DeviceNet™✔ , optiona ulkoisen liitäntämoduulin kautta
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Paino205 g ... 854 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös