Kontakti
Palaute

Viivakoodinlukijat
CLV61x

Luotettava dekoodaus, yksinkertainen integrointi

Hyötysi

  • CLV61x:n sopiva skannerimalli joka sovellukseen
  • Laatikoiden tunnistukseen hihnakuljettimella optimoitu lukukenttä ja intuitiivisesti käytettävä SOPAS-käyttöliittymä mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen integroinnin kuljetinlaitteistoonne.
  • Kompakti koko helpottaa asennusta myös ahtaissa paikoissa
  • Ohjausjärjestelmä vaatii vähemmän ohjelmointia, koska ohjaukselle voidaan antaa tiedot halutussa formaatissa
  • Mallista riippuen viivakoodinlukijaa CLV61x voidaan käyttää multiplekserinä jokaisessa SICK CAN -anturiverkossa; siten muita multipleksereitä ei tarvita
  • Optiona saatava parametrikloonausmoduuli ja pikakiinnitin mahdollistavat hyvin nopean vaihdon vian sattuessa

Yleiskatsaus

Luotettava dekoodaus, yksinkertainen integrointi

Tuoteperhe CLV61x koostuu kompakteista, suorituskykyisistä viivakoodinlukijoista. Jotta kullekin sovellukselle voidaan tarjota paras ratkaisu, saatavissa on useita malleja (CAN, kenttäväylä). Malli CLV615 kenttäväylä on kehitetty erityisesti sisälogistiikan tarpeisiin. Laatikoiden tunnistukseen hihnakuljettimella optimoitu lukukenttä ja intuitiivisesti käytettävä SOPAS-käyttöliittymä mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen integroinnin kuljetinlaitteistoonne. Optiona saatava liitäntätekniikka, esim. CDF600-2, mahdollistaa yksinkertaisen liittämisen ohjausjärjestelmään sekä suoran konfiguroinnin ohjausjärjestelmästä. Optiona saatavan parametrikloonausmoduulin ansiosta on skannerin nopea vaihto mahdollista myös vian sattuessa – ilman uutta parametrointia PC:n avulla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Sisälogistiikan sovelluksille optimoitu lukukenttä
  • Käytettävissä SICK CAN -verkon kanssa
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Saatavissa eri malleina (CAN, kenttäväylä) lähes joka sovellusta varten
  • Säädettävä skannaustaajuus 1000 skannausta per sekunti asti
  • Pieni koko

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoKiinteä tarkennus
    Avautumiskulma≤ 50°
    Skannaustaajuus400 Hz ... 1.000 Hz
    Koodiresoluutio0,1 mm ... 1 mm
    Lukuetäisyys25 mm ... 365 mm
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    Paino265 g / 295 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös