Kontakti
Palaute

Viivakoodinlukijat
CLV61x Dual Port

Verkon ammattilainen

Hyötysi

  • Asennettu kytkin mahdollistaa helpon asennuksen ja linja- ja rengastopologioiden toteutuksen
  • Integroitu johto saa virransyötön yksinkertaisesti lattakaapelin kautta
  • Kompakti kotelo ja kiertyvä pistokeyksikkö helpottavat anturin asennusta myös pieneen tilaan
  • Yksinkertainen parametrointi lisä-USB-liitännän kautta
  • Skannerivaihtoehdot integroidulla lämmityksellä ja/tai laitteistotulolla tarjoavat erittäin hyvän joustavuuden jokaiseen sovellukseen
  • Adaptiivinen lämpötilasäätely energiatehokkaaseen tunnistukseen kylmävarastoissa (tyypistä riippuen)
  • Parametrointi suoraan ohjausympäristössä tai SOPAS ET -käyttöliittymän kautta nopeaan integrointiin kuljetinjärjestelmään

Yleiskatsaus

Verkon ammattilainen

Kompaktit ja suorituskykyiset tuoteperheen CLV61x Dual Port viivakoodinlukijat on suunniteltu erityisesti sisälogistiikan tarpeisiin. Integroitu PROFINET kahdella liitännällä (Dual Port) mahdollistaa niiden yksinkertaisen liittämisen ohjausjärjestelmien linja- ja rengastopologioihin. Parametrointi suoraan ohjausympäristössä tai intuitiivisesti käytettävän SOPAS ET -käyttöliittymän kautta mahdollistaa nopean integroinnin laitteistoon. Laitteet on varustettu yhdellä Ethernet- ja yhdellä USB-liitännällä. Tilanilmaisin-LEDit mahdollistavat lukutuloksen ja tilatietojen nopean ja tehokkaan diagnoosin. Laitevaihtoehdot integroidulla lämmityksellä mahdollistavat myös kylmävarastoissa kohteiden prosessivarman ja edullisen tunnistuksen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Yksinkertainen PROFINET-yhteys
  • Linja- ja rengastopologioiden ansiosta kaapelointitarve on vähäinen
  • PROFINET integroidulla kytkimellä (Dual Port)
  • Sisälogistiikan sovelluksille optimaalinen lukukenttä
  • Kompakti rakenne
  • USB-liitäntä
  • Skannaustaajuus säädettävissä 1.000 skannausta/sekunti asti

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoKiinteä tarkennus
    Avautumiskulma≤ 50°
    Skannaustaajuus400 Hz ... 1.000 Hz
    Koodiresoluutio0,35 mm ... 1 mm
    Lukuetäisyys25 mm ... 705 mm
    PROFINET
    USB
    Paino290,5 g ... 345,8 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös