Kontakti
Palaute

Viivakoodinlukijat

Älykkäitä ratkaisuja logistiikkaan ja automaatioon

SICKin viivakoodinlukijat nopeuttavat logistiikkaa ja automaatiota. Erinomaiset lukuominaisuudet varmistavat prosessin etenemisen myös viivakoodien ollessa huonoja tai vahingoittuneita. Suuri skannaustaajuus mahdollistaa suuret prosessinopeudet. Myös yksinkertainen verkotettavuus ja suuri käyttömukavuus antavat etuja käytössä. Kompakti liitäntätekniikka säästää tilaa ja kustannuksia. SICKin viivakoodituotevalikoima tarjoaa oikean ratkaisun joka tehtävään.

Suodata:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

9 tulosta

1 - 9 tulosta 9

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe CLV69x
Erittäin joustava ja suorituskykyinen
  • Laajennettu koodien rekonstruointitekniikka SMART+
  • Uudenlainen liitäntätekniikka integroidun parametrimuistin kanssa
  • CAN, Ethernet ja D-Sub integroituna (riippuu käytettävästä kloonausyksiköstä)
  • Reaaliaikainen automaattitarkennus takaa erittäin suuren terävyysalueen
  • Yhdenmukainen ja käyttäjänläheinen käyttöliittymä SOPAS ET
  • Integroitu seuranta ilman ylimääräistä järjestelmäohjainta
  • Joustava lajittelu- ja suodatustoiminto
  • Integroitu LED-pylväskuvio käyttökentän kanssa
Tuoteperhe CLV61x Dual Port
Verkon ammattilainen
  • Yksinkertainen PROFINET-yhteys
  • Linja- ja rengastopologioiden ansiosta kaapelointitarve on vähäinen
  • PROFINET integroidulla kytkimellä (Dual Port)
  • Sisälogistiikan sovelluksille optimaalinen lukukenttä
  • Kompakti rakenne
  • USB-liitäntä
  • Skannaustaajuus säädettävissä 1.000 skannausta/sekunti asti
Tuoteperhe CLV50x
Pieni, yksinkertainen, luotettava – Mini Line
  • Erittäin kompakti rakenne
  • Erittäin pieni paino
  • Yksinkertainen käyttöönotto
  • Nopea ja varma tunnistus myös huonosti painetuille tai vaurioituneille koodeille
  • Saatavissa RS-232- (avoin johdon pää) ja USB-mallina
  • Integroitu toimintonäppäin
  • Yksi liipaisutulo ja kaksi digitaalilähtöä tuloksille Goodread/Noread (vain RS-232-vaihtoehdossa)
  • CLV505 saatavissa myös rasteriversiona
Tuoteperhe CLV60x
Luotettava lukuteho hyvin pienessä asennustilassa
  • Korkea lukukenttä jo 30 mm:n lukuetäisyydellä
  • 2 kilopikselin CMOS-teknologia
  • LED-tilanäyttö nähtävissä lähes joka suunnasta
  • Asiakkaan toiveisiin mukauttaminen valinnaisena palveluna
  • Skannaustaajuus 750 Hz
  • Lukuikkuna joko edessä tai sivulla
Tuoteperhe CLV64x
Dynaamista monipuolisuutta
  • Dynaaminen tarkennuksen säätö mahdollistaa suuren, sovitettavan terävyysalueen
  • Integroidut toimintopainikkeet esim. auto-setupin tai lukulaadun arvioinnin käynnistykseen
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-yhdyskäytävää (Ethernet-versiolla)
  • Parannettu koodin rekonstruktio SMART
  • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Integroitu LED-pylväskuvio
  • Laajennetut etädiagnoosi- ja verkonvalvontatoiminnot käytettävissä Ethernetin kautta
Tuoteperhe CLV65x
Aina (automaattisesti) tarkennettu
  • Automaattitarkennus antaa erittäin suuren lukusyvyyden reaaliajassa
  • Integroidut toimintopainikkeet esim. auto-setupin tai lukulaadun arvioinnin käynnistykseen
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-yhdyskäytävää (Ethernet-versiolla)
  • Parannettu koodin rekonstruktio SMART
  • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
  • Integroitu verkkopalvelin diagnoositietojen hakuun ja verkon valvontaan
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Integroitu LED-pylväskuvio
Tuoteperhe CLV63x
Älykäs skanneriratkaisu logistiikkaan ja automaatioon
  • Integroidut toimintopainikkeet esim. auto-setupin tai lukulaadun arvioinnin käynnistykseen
  • Integroitu LED-pylväskuvio
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-yhdyskäytävää (Ethernet-versiolla)
  • Parannettu koodin rekonstruktio SMART
  • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Suuri skannaustaajuus 1200 Hz asti
  • Laajennetut etädiagnoosi- ja verkonvalvontatoiminnot käytettävissä Ethernetin kautta
Tuoteperhe CLV62x
Tehokas skanneri – joustava käyttö
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-sovitinta (Ethernet-versiolla)
  • Koodin rekonstruktio SMART620
  • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Suuri skannaustaajuus 1200 Hz asti
  • Pieni koko
  • Laajennetut etädiagnoosi- ja verkonvalvontatoiminnot käytettävissä Ethernetin kautta
  • Kotelointiluokka IP 65 tai IP 69K (tyypistä riippuva)
Tuoteperhe CLV61x
Luotettava dekoodaus, yksinkertainen integrointi
  • Sisälogistiikan sovelluksille optimoitu lukukenttä
  • Käytettävissä SICK CAN -verkon kanssa
  • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
  • Saatavissa eri malleina (CAN, kenttäväylä) lähes joka sovellusta varten
  • Säädettävä skannaustaajuus 1000 skannausta per sekunti asti
  • Pieni koko

1 - 9 tulosta 9

Ylös