Kontakti
Palaute

RFID

Älykäs tunnistus

HF- ja UHF-radiotaajuusalueilla toimiva RFID-tekniikka täydentää SICKin laajaa teollisuusautomaation Auto-ID-valikoimaa. RFID:n käyttöön on kaksi pääasiallista syytä.

Ensiksikin: Prosessin kannalta merkitykselliset tiedot voidaan lukea ja kirjoittaa uudelleen hajautetusti.

Toiseksi: Lian ja kulumisen vuoksi ei optinen tunnistus ole sataprosenttisesti taattua. Tässä SICKin RFID-tuotteet tarjoavat erinomaisen tunnistusratkaisun.

Suodata:
50.0 °C 130.0 °C

7 tulosta

1 - 7 tulosta 7

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe RFU63x
Yksinkertainen integrointi – älykkyys mukana
  • Antenni ja tietojen valmistelu integroitu anturiin
  • Lukuetäisyys jopa 10 metriä
  • Liitäntämahdollisuus korkeamman asteen ohjausjärjestelmään tai suoraan pilvipalveluun
  • Jopa 4 ulkoista antennia
  • Yksinkertainen kokoonpano SOPAS ET:n tai integroidun web-palvelimen kautta
  • Yhteensopiva SICK AppSpacen kanssa
  • Kestävä, IP67-standardin mukainen rakenne
Tuoteperhe RFU65x
Mittaava RFID-laite integroidulla läpikulun ja suunnan tunnistuksella
  • Antenni ja tietojen valmistelu integroitu anturiin
  • Lukuetäisyys jopa 10 metriä
  • Liitäntämahdollisuus korkeamman asteen ohjausjärjestelmään tai suoraan pilvipalveluun
  • Suunnan ja paikan tunnistus
  • Yksinkertainen kokoonpano SOPAS ET:n tai integroidun web-palvelimen kautta
  • Yhteensopiva SICK AppSpacen kanssa
  • Kestävä, IP67-standardin mukainen rakenne
Tuoteperhe RFID-transponderi
Älykäs pikku apulainen tunnistustehtävien ratkaisemiseksi
  • Passiiviset transponderit
  • Standardina yhteensopiva
  • Asennus on mahdollista erilaisille materiaaleille, myös metallipinnoille
  • Ei edellytä näköyhteyttä
  • Kirjoittaminen ja lukeminen
  • Ympäristölämpötila-alue –40 °C ... +230 °C
Tuoteperhe RFID-antennit
Luotettava tunnistus joka tilanteessa
  • UHF-antennin lukuetäisyys jopa 10 metriä
  • Kestävä, IP67-kotelointiluokan mukainen malli
  • Ympäristölämpötila-alue –40 °C ... +70 °C
  • Integroidut palaute-LEDit
  • Ympyränmuotoisesti polarisoidut UHF-antennit
Tuoteperhe RFU61x

smALL-IN-ONE

  • Äärimmäisen pieni koko
  • Lukuetäisyys jopa 0,5 metriä
  • Liipaisuantureiden liitäntämahdollisuus
  • Liitäntämahdollisuus korkeamman asteen ohjausjärjestelmään tai suoraan pilvipalveluun
  • Antenni ja tietojen valmistelu integroitu anturiin
  • Yksinkertainen kokoonpano SOPAS ET:n tai integroidun web-palvelimen kautta
  • Yhteensopiva SICK AppSpacen kanssa
  • Kestävä, IP67-standardin mukainen rakenne
Tuoteperhe RFU62x
UHF pienille lukuetäisyyksille
  • Antenni ja tietojen valmistelu integroitu anturiin
  • Lukuetäisyys jopa 2 metriä
  • Liitäntämahdollisuus korkeamman asteen ohjausjärjestelmään tai suoraan pilvipalveluun
  • Erinomaiset antenniominaisuudet
  • Yksinkertainen kokoonpano SOPAS ET:n tai integroidun web-palvelimen kautta
  • Yhteensopiva SICK AppSpacen kanssa
  • Kestävä, IP67-standardin mukainen rakenne
Tuoteperhe RFH6xx
Älykäs tunnistus RFID:n avulla
  • 13,56 MHz:n RFID-kirjoitus-/lukulaite enintään 240 mm lukuetäisyyksille
  • Transponderikommunikaatio on standardin ISO-15693 mukainen
  • Kompakti, teollisuuskäyttöön sopiva rakenne integroidulla antennilla
  • Integroidut protokollat sallivat liitännän vakiokenttäväyliin
  • Suorituskykyisen prosessorin ansiosta ohjaustehtäviä voidaan hajauttaa laitteelle
  • Joustava aktivoinnin ohjaus
  • Tukee parametrikloonausta microSD-muistikortin avulla
  • Integroitu diagnoositoiminto

1 - 7 tulosta 7

Ylös