Kontakti
Palaute

Kamerapohjaiset koodinlukijat
Lector65x

Joustava koodinluku liikkuvalla hihnalla

Hyötysi

  • Suuri joustavuus koodin paikan, kohteen korkeuden ja kuljetusnopeuden suhteen, koska näkökenttä on laaja ja tarkennus dynaaminen
  • Voidaan integroida useita laitteita kustannustehokkaasti, yksinkertaisesti ja modulaarisesti, kuljetushihnan leveyteen sovitettuina
  • Koulutus- ja asennuskustannukset ovat toimintopainikkeilla, auto-setup-toiminnolla, integroidulla valaistuksella, laserkohdistimella, äänimerkillä ja vihreällä takaisinkytkentä-LEDillä varustettujen intuitiivisten laitteiden ansiosta minimaaliset
  • Älykkäät dekoodausalgoritmit takaavat erinomaisen lukutuloksen ja suuren lukunopeuden silloinkin, kun koodit ovat huonosti luettavia
  • 4Dpro mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen integroinnin moniin teollisuusverkkoihin

Yleiskatsaus

Joustava koodinluku liikkuvalla hihnalla

Paras suorituskyky ja optimaalinen läpäisyteho: SICKin kamerapohjainen koodinlukija Lector65x vastaa logistiikka- ja tehdasautomaation haasteisiin. 40 Hz kuvataajuuden ja reaaliaikaisen dekoodauksen ansiosta se tunnistaa luotettavasti 1D-, 2D- ja suoraan materiaaliin merkityt koodit suurella nopeudella. 2/4 megapikselin kuvaresoluutio mahdollistaa laajan näkökentän. Yhdessä dynaamisen tarkennuksen kanssa saavutetaan suuri joustavuus koodin paikan, kohteen korkeuden ja kuljetusnopeuden suhteen. Intuitiiviset laitteet, joissa on toimintopainikkeet, auto-setup-toiminto, laserkohdistin, äänimerkki ja vihreä takaisinkytkentä-LED, alentavat koulutus- ja asennuskustannuksia. MicroSD-muistikortille voidaan tallentaa kuvia ja parametrien varmuuskopioita. SICKin 4Dpro:n ansiosta Lector65x voidaan integroida moniin teollisuusverkkoihin.

Yhdellä silmäyksellä
  • 2/4 megapikselin resoluutio, suuri 40 Hz kuvataajuus
  • Dynaaminen tarkennuksen säätö kohteesta kohteeseen
  • Integroitu suurteho-LED-valaistus
  • Toimintopainikkeet, laserkohdistin, optinen takaisinkytkentäsignaali ja äänimerkki
  • Älykkäät, nopeat dekoodausalgoritmit

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Lataukset

Ylös