Kontakti
Palaute

Kamerapohjaiset koodinlukijat
Lector64x

Suuri tehokkuus koodinlukusovelluksissa

Hyötysi

  • Suuri joustavuus koodin paikan, kohteen korkeuden ja kuljetusnopeuden suhteen, koska näkökenttä on laaja ja terävyysalue suuri
  • Voidaan integroida useita laitteita kustannustehokkaasti, yksinkertaisesti ja modulaarisesti, kuljetushihnan leveyteen sovitettuina
  • Koulutus- ja asennuskustannukset ovat toimintopainikkeilla, auto-setup-toiminnolla, integroidulla valaistuksella, laserkohdistimella, äänimerkillä ja vihreällä takaisinkytkentä-LEDillä varustettujen intuitiivisten laitteiden ansiosta minimaaliset
  • Älykkäät dekoodausalgoritmit takaavat erinomaisen lukutuloksen ja suuren lukunopeuden silloinkin, kun koodit ovat huonosti luettavia
  • 4Dpro mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen integroinnin moniin teollisuusverkkoihin

Yleiskatsaus

Suuri tehokkuus koodinlukusovelluksissa

Paras suorituskyky ja kapasiteetti: SICKin kamerapohjainen koodinlukija Lector642 vastaa logistiikka- ja tehdasautomaation haasteisiin. 40 Hz kuvataajuuden ja reaaliaikaisen dekoodauksen ansiosta se tunnistaa luotettavasti 1D-, 2D- ja suoraan materiaaliin merkityt koodit suurella nopeudella. 1,7 megapikselin kuvaresoluutio mahdollistaa laajan näkökentän. Intuitiiviset laitteet, joissa on toimintopainikkeet, auto-setup-toiminto, laserkohdistin, äänimerkki ja vihreä takaisinkytkentä-LED, alentavat koulutus- ja asennuskustannuksia. MicroSD-muistikortille voidaan tallentaa kuvia ja parametrien varmuuskopioita. SICKin 4Dpro:n ansiosta Lector64x voidaan integroida moniin teollisuusverkkoihin.

Yhdellä silmäyksellä
  • 1,7 megapikselin kuvaresoluutio, suuri 40 Hz kuvataajuus
  • Integroitu suurteho-LED-valaistus
  • Toimintopainikkeet, laserkohdistin, optinen takaisinkytkentäsignaali ja äänimerkki
  • Älykkäät, nopeat dekoodausalgoritmit

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoSäädettävä tarkennus (manuaalinen)
    Anturin erotuskyky1.600 px x 1.088 px
    Skannaustaajuus40 Hz
    Lukuetäisyys300 mm ... 2.200 mm
    KotelointiluokkaIP65
    Objektiivi ja valaistus vaihdettavissa
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    USB
    PROFINET
    Paino635 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös