Kontakti
Palaute

Kamerapohjaiset koodinlukijat
Lector63x

Älykäs. Joustava. Intuitiivinen.

Hyötysi

  • Korkearesoluutioinen anturi ja älykäs käsittely takaavat parhaan lukutehon myös vaikeissa lukuolosuhteissa
  • Optiikan joustava rakenne ja suurtehovalaistus mahdollistavat pienten koodien luvun suurissa nopeuksissa ja suuren lukuetäisyyden sovelluksissa
  • Käyttöönotto on intuitiivisen käyttöliittymän, laitteen nopean säädön mahdollistavan toimintopainikkeen, integroidun valaistuksen ja laserkohdistimen ansiosta nopeaa ja yksinkertaista
  • Välitön tulosten valvonta äänimerkin ja kohteen värillisen takaisinkytkentäspotin ansiosta
  • Tuotantolinjan häiriöiden yhteydessä yksinkertainen kloonaustoiminto microSD-muistikortin avulla takaa koneiden lyhyet seisonta-ajat

Yleiskatsaus

Älykäs. Joustava. Intuitiivinen.

Lector63x on joustava kamerapohjainen koodinlukija. Korkean kuvaresoluutionsa, kompaktin kotelonsa ja vaihdettavan optiikkansa ansiosta se täyttää erilaiset vaatimukset mitä parhaiten. Se sopii erinomaisesti pienille koodeille, suuriin tuotantonopeuksiin ja suurelta etäisyydeltä lukemiseen. Sen lisäksi Lector63x:ssä on vakuuttavaa helppo käsittely, optiikan nopea vaihto, intuitiivinen käyttöliittymä, laserkohdistin, äänimerkki, takaisinkytkentä-LED ja microSD-muistikortti. Käyttöönotto, käyttö ja huolto on siksi hyvin helppoa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Koodinlukija jopa 2 megapikselin anturilla
  • Optiikan ja suodinten joustava rakenne
  • Integroitu, vaihdettava suurtehovalaistus
  • Intuitiivinen käyttöliittymä, joustava tulosjono koodien analysointioptioilla
  • Toimintopainikkeet, laserkohdistin, äänimerkki ja takaisinkytkentä-LED
  • MicroSD-muistikortti

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Edut

Lector63x tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn ja joustavuuden yhdistelmän kompaktissa kotelossa. Se soveltuu ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa resoluutiota, hyvää skannaustehoa ja pitkää lukuetäisyyttä. Lector63x skannaa vaivattomasti pienet koodit ja nopeasti liikkuvilla kohteilla olevat koodit.
Muottien tunnistus Asset Monitoring System -järjestelmällä
Automaattinen kartongin tunnistus kamerapohjaisella koodinlukijalla
Tuotteiden jäljitettävyys valmistusprosessissa

Yhteinen, tehokas alusta helpottaa työskentelyä

Akustinen ja optinen palaute. Vihreällä LED-valolla ja akustisella signaalilla välitön lukupalaute kaikissa ympäristöissä.
Korttipaikka MicroSD-muistikortille. Parametrikloonaus ja kuvien tallennus.
SOPAS-liitäntä, kattava parametrointi- ja valvontatyökalu, joka mahdollistaa selkeän yleiskatsauksen lukutapahtumasta.

Yksinkertainen asettelu, helppo käyttää ja vaihtaa. Kaikki Lector®-sarjan kamerapohjaiset koodinlukijat ovat varustettu lukuisilla toiminnoilla, joilla maksimoidaan suorituskyky ja luotettavuus ja samalla mahdollistetaan helppo käyttö.

Lector63x on optimaalinen Allround-koodinlukija joustavalla optiikka- ja suodatinmuotoilulla. tämä modulaarinen optiikkakonsepti mahdollistaa yksilölliset sovellukset

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoSäädettävä tarkennus (manuaalinen)
    Anturin erotuskyky

    1.280 px x 1.024 px

    1.600 px x 1.200 px

    Skannaustaajuus≤ 50 Hz
    Lukuetäisyys50 mm ... 2.200 mm
    KotelointiluokkaIP67
    Objektiivi ja valaistus vaihdettavissa
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    USB
    Paino430 g ... 590 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös