Kontakti
Palaute

Kamerapohjaiset koodinlukijat
Lector62x

Täydellinen näkyvyys – valaistuksesta riippumatta

Hyötysi

  • Älykkäät dekoodausalgoritmit takaavat erinomaisen lukutuloksen ja suuren tuotantokapasiteetin silloinkin, kun koodien kontrastit ovat heikkoja tai koodit likaisia
  • Vaihteleva valaistuskonsepti varmistaa vakaan luvun myös vaihtelevissa valaistusolosuhteissa
  • Erittäin luotettava kiiltävillä tai heijastavilla pinnoilla joustavien optisten lisätarvikkeiden ansiosta
  • Kompakti rakenne ja kiertyvä pistokeyksikkö mahdollistavat yksinkertaisen integroinnin silloinkin, kun asennustilaa on vähän
  • Automaattinen asetusavustaja, jossa on automaattinen tarkennus ja laserkohdistin, mahdollistaa nopean ja helpon käyttöönoton
  • Lyhyet seisonta-ajat vaihtotilanteissa, koska parametrit varmuuskopioidaan MicroSD-kortille
  • Vaatii vähemmän ohjelmointia, koska lukutulokset saadaan siirrettyä ohjaukselle halutussa formaatissa

Yleiskatsaus

Täydellinen näkyvyys – valaistuksesta riippumatta

Lector62x on kamerapohjainen koodinlukija 1D-, 2D- ja pinokoodin sekä pelkän tekstin luotettavaan tunnistukseen. Sen tehokas DPM-dekooderi lukee virheettömästi myös laserilla tai neuloilla tehdyt koodit – silloinkin kun kontrastit ovat heikkoja, pinta likainen tai koodit heikkolaatuisia. Voimakkaasti valaisevan, kaksivärisistä LED-valoista koostuvan valaistuskonseptin ansiosta Lector62x on erityisen immuuni ympäristön valolle. Vakaa lukeminen on taattu myös vaihtelevissa valaistusolosuhteissa. Kompakti kotelo ja kiertyvä pistokeyksikkö tekevät laitteesta ihanteellisen koodinlukijan tuotantolinjoille, joissa asennustilaa on rajoitetusti.

Yhdellä silmäyksellä
  • Älykkäät dekoodausalgoritmit ja tehokas DPM-dekooderi
  • Immuuni ympäristön valolle
  • Voimakkaasti valaisevat punaiset, siniset ja infrapuna-LED-valot
  • Joustavat optiset lisätarvikkeet, kuten polarisaatiosuodin tai Dome-istukka
  • Kompakti rakenne ja kiertyvä pistokeyksikkö
  • Asetusavustaja, jossa on automaattinen tarkennus, laserkohdistin ja vihreä takaisinkytkentä-LED
  • MicroSD-kortti parametrien varmuuskopiointiin ja kuvien tallentamiseen
  • Innovatiivinen tietojen käsittely kattavalla lajittelun, suodatuksen ja tulostuksen formatoinnilla

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Edut

Siltä ei jää mitään huomaamatta

Tehokas dekooderi Tunnistaa erilaiset koodit myös vähäisestä kontrastista, heijastavista pinnoista tai likaisuudesta riippumatta
Kestää erittäin hyvin ympäristön valoa Vakaa luku kaikissa kiinnitysasennoissa – myös vaihtelevissa valaistusolosuhteissa

Lector62x vakuuttaa vaativissakin olosuhteissa luotettavalla dekoodauksella ja takaa suuren tuotantokapasiteetin sovelluksessasi.

Tuo jokaisen koodin oikeaan valoon

Aina sopiva väri

Kaksi punaista ja kaksi sinistä LED-valoa huolehtivat ihanteellisesta, sovelluksen mukaan määräytyvästä valaistuksesta

Aina hyvin suodatettuna Polarisaatiosuodin takaa varman luvun heijastavilta pinnoilta voimakkaista heijastuksistakin huolimatta
Aina optimaalisesti valaistuna Koodien luotettava tunnistus kaarevilta tai kiiltäviltä pinnoilta Dome-istukan avulla

Lector62x:n voimakkaasti valaiseva valaistuskonsepti mahdollistaa sen yksilöllisen mukauttamisen olosuhteisiin paikan päällä. Valaistuksen eri värit mahdollistavat lukukentän homogeenisen valaistuksen – jotta jokaisessa sovelluksessa saadaan aikaan optimaalinen tulos. Oikeilla valaistusvälineillä koodien luku sujuu varmasti myös vaikeissa olosuhteissa.

Aina valmiina auttamaan

Erittäin helppoa Asetusavustaja, jossa on automaattinen tarkennus, laserkohdistin ja vihreä takaisinkytkentä-LED, helpottaa käyttöönottoa ja käsittelyä
Sopii ahtaaseenkin tilaan Kompakti rakenne ja kiertyvä pistokeyksikkö mahdollistavat integroinnin silloinkin, kun asennustilaa on rajoitetusti
Tallennettu MicroSD-kortti kuvien tallennusta ja parametrien varmuuskopiointia varten takaa mukavan analysoinnin ja lyhyet koneiden seisonta-ajat vaihtotilanteissa
Innovatiivinen tietojenkäsittely Kattavan lajittelun, suodatuksen ja tulostuksen formatoinnin ansiosta lukutulokset voidaan antaa ohjaukselle heti halutussa formaatissa, joten ohjelmointia tarvitaan vähemmän

Asettelun apuvälineet, joustava rakenne, älykäs kloonauskonsepti ja innovatiivinen tietojenkäsittely minimoivat vaivannäön käyttöönoton ja laitteiden vaihdon yhteydessä.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoSäädettävä tarkennus (sähköinen) / Opetettava automaattitarkennus
    Anturin erotuskyky

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Skannaustaajuus25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Lukuetäisyys30 mm ... 1.500 mm
    KotelointiluokkaIP65 / IP67
    Objektiivi ja valaistus vaihdettavissa
    PROFINET✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta / ✔
    EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    USB
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Paino170 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös